快速搜索

约翰迪尔 & CO. 333E

约翰迪尔 & CO. 333E

年份
2016
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

BUTLER MACHINERY COMPANY
Rapid City, SD
+1 701 298 1700
显示电话号码
基本资料
品牌John Deere & CO. 333E
Butler Machinery Co.
产品类别履带式装载机
生产号/编号1T0333EMKFE289084
内部库存编号MA35204
目录编号10108756
制造年份2016
使用小时3,018 小时 h
国家美国
设备所在位置Rapid City、美国
定价
不含税价格47,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
排放水平Emissions Level
照明Lighting
超低硫柴油燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
先导控制Pilot Control
行驶控制装置Ride Control
无线电 - 蓝牙Radio - Bluetooth
自调平Self Leveling
钻机保护器Rig Saver
双速行驶2 Speed Travel
其他信息18" TRACKS @ 90%
2016 JOHN DEERE 333E
84" JD BUCKET
EROPS W/HEAT AND A/C
HI FLOW/HI PRESSURE HYDRAULICS
HYDRAULIC COUPLER
TWO-WAY COMBINED HYDRAULICS
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1420
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
700
  • Green
  • N
  • N
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
620
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 一般
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购