快速搜索

卡特 963D

卡特 963D

年份
2014
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FABICK CAT
Fenton, MO
+1 636 384 4021
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 963D
Fabick CAT
产品类别履带式装载机
生产号/编号LCS02212
内部库存编号LCS02212
目录编号10079900
制造年份2014
使用小时9,904 小时 h
国家美国
设备所在位置Fenton、美国
定价
不含税价格109,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
发动机Engine
其他信息AIR INLET, STANDARD
BUCKET-GP, 3.25 CYD, PACKAGE
BUMPER, STANDARD
CATERPILLAR PRODUCT LINK 522
COMPLETE STORAGE PROTECTION
CONSTRUCTION PACK, E. SALT
FAN, DEMAND, STANDARD
FRAME NO RIPPER
GUARD, IDLER
GUARD, LIFT CYLINDERS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, EXTENDED
HYDRAULIC 2V,GP 2 LEVERS, PACK
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 2 ORDER
LANGUAGE, MESSENGER
LINES IMPLEMENT, STANDARD
Online Owner's Manual
SEAT TLV1, NO S/S ISOLATOR
SERVICE PACKAGE, EXTENDED
TANK, FUEL, STANDARD
TRACK, 22" DG, E. SALT
TRANSMISSION CONTROL V-LEVER
WARNING DECALS, ANSI, FOR NACD
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
670
  • Overall fair appearance
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般Step is missing on right side & grab iron is broken
安全项目
001
  • Overall fair condition
  • 不良Not working
仪表、驾驶台、操控座
580
  • In rough shape
  • Overall fair condition
  • To cold to check
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般Seat wobbles side -side
  • 一般Marking are worn off
  • 一般
发动机
520
  • Red
  • Overall fair-good condition
  • Normal
  • None
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
510
  • Overall fair-good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
510
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
910
  • Overall fair-good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
300
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
341
  • Overall fair-good condition
  • 不良Neither work
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
铲斗
062
  • Overall fair condition P&b are very loose may need line boring
  • 一般
  • 不良
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不良
  • 一般
  • 一般
底盘
020
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?
平均剩余寿命 - 底盘5% on current sprockets
备注 - 底盘Needs sprockets & bushings turned
Track Frame - Left一般
Track Frame - Right一般
Track Shoes (Width)22”22”
最终传动
500
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
其他注释 一般修理说明
  • Overall fair condition
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购