快速搜索

卡特 299D2

卡特 299D2

年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WAGNER EQUIPMENT CO
Grand Junction, CO
+1 303 715 8850
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 299D2
WAGNER EQUIPMENT CO.
产品类别履带式装载机
生产号/编号FD204106
内部库存编号W73439
目录编号10065594
制造年份2018
使用小时2,519 小时 h
国家美国
设备所在位置Grand Junction、美国
定价
不含税价格72,500 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
驾驶控件RIDE CONTROL
发动机Engine
其他信息**NOT AVAILABLE FOR RPO**
2519 BW 7/10/23
BATTERY, 850 CCA, HEAVY DUTY
BUCKET-GP, 80" BOCE
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DISTURBANCE & INCREASED
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
DUAL SELF LEVEL
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INCLUDES: STANDARD FLOW
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STEEL EMBED RUBBER TRK W/BAR
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
TRACTION IN SNOW
TREAD,PROVIDES LOWER GROUND
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购