快速搜索

卡特 299D2

卡特 299D2

年份
2015
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

MILTON CAT
Batavia, NY
+1 7747376569
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 299D2
Milton CAT
产品类别履带式装载机
生产号/编号DX200229
内部库存编号EQ279906
目录编号10108675
制造年份2015
使用小时1,547 小时 h
国家美国
设备所在位置Batavia、美国
定价
不含税价格76,245 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
监管状态Regulatory Status
符合 Tier 2 标准Tier 2 Compliant
符合 Tier 1 标准Tier 1 Compliant
空调Air Conditioner
Product LinkProduct Link
照明Lighting
ROPS - 封闭式ROPS - Enclosed
超低硫柴油燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
手脚控制Hand and Foot Control
铲斗Bucket
行驶控制装置Ride Control
无线电 - 蓝牙Radio - Bluetooth
连接器类型 - 电动Coupler Type - Electric
加热器/除霜器Heater / Defroster
双速行驶2 Speed Travel
辅助液压流量 - 高流量Auxiliary Hydraulics Flow - High Flow
辅助液压压力 - 中压Auxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
其他信息Online Owner's Manual
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1021
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 不良
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1320
  • 50%
  • 50%
  • 良好
  • 良好
  • 一般Front door could use some adjustments
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
发动机
800
  • Pink
  • Normal
  • Normal
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
100
  • 良好
铲斗
700
  • .62yrd
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
401
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
磨损百分比90%
履带/皮带厚度1 3/4”
履带/皮带宽度16”
Idlers良好
Roller良好
Roller Frame良好
Sprocket良好
Track / Belt Condition不良
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购