快速搜索

卡特 289D

卡特 289D

年份
2019
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

BLANCHARD MACHINERY CO.
Hilton Head, SC
+1 8034658080
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 289D
Blanchard Machinery Co.
产品类别履带式装载机
生产号/编号TAW12083
内部库存编号DU000278
目录编号10116749
制造年份2019
使用小时3,288 小时 h
国家美国
设备所在位置HILTON HEAD、美国
定价
不含税价格42,850 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
双速行驶2 Speed Travel
铲斗Bucket
连接器类型 - 液压Coupler Type - Hydraulic
照明Lighting
ROPS - 打开ROPS - Open
其他信息INCLUDES BUCKET

Online Owner's Manual
Protection 6mo/500hr POWERTRAIN (only)
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1010
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1100
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
800
  • Red, level is full
  • There are no low oil pressure warnings present for the engine or hydraulics.
  • None
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
  • .
铲斗
700
  • 74"
  • NEW 74" BOCE BKT
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
310
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
履带/皮带厚度2" Thick
履带/皮带宽度18" Wide
IdlersGoodRECNETLY REPLACED IDLERS @ 3287 hrs
Roller良好
Roller Frame良好
Sprocket良好
Track / Belt Condition一般
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购