快速搜索

卡特 289D HF

卡特 289D HF

年份
2017
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WAGNER EQUIPMENT CO
Albuquerque, NM
+1 303 900 5875
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 289D HF
WAGNER EQUIPMENT CO.
产品类别履带式装载机
生产号/编号TAW08152
内部库存编号W74110
目录编号10112472
制造年份2017
使用小时4,529 小时 h
国家美国
设备所在位置Albuquerque、美国
定价
不含税价格44,500 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
发动机Engine
行驶控制装置Ride Control
其他信息4527 BW 3/11/24
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
BUCKET-GP, 80", BOCE
CONTROL, ISO, PROP, WT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INCLUDES: HIGH FLOW, DUAL
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
PRICE UPDT: 03/20/24 VIA U1C2700
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
其他注释 一般修理说明
  • No bucket
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购