快速搜索

卡特 289D3

卡特 289D3

年份
2020
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

NMC
Omaha, NE
+1 402 891 8600
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 289D3
NMC CAT - Council Bluffs
产品类别履带式装载机
生产号/编号JX901639
内部库存编号EQN200622
目录编号10118469
制造年份2020
使用小时2,584 小时 h
国家美国
设备所在位置Omaha、美国
定价
不含税价格60,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
空调Air Conditioner
辅助液压压力Auxiliary Hydraulics Pressure
Product LinkProduct Link
照明Lighting
无线电 - AM FM 无线电Radio - AM FM Radio
防盗系统Anti-theft System
自调平Self Leveling
连接器类型 - 液压Coupler Type - Hydraulic
双速行驶2 Speed Travel
其他信息289D3 CTL DCA4
289D3 CTLT4F
BATTERY,EXTRA HEAVY DUTY, DISC
CAB PKG, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
COMPACT TRACK LOADER
FILM, ENGINE, ANSI, USA
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
REAR LIGHTS
SEAT BELT, 2"
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
740
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Paint is scratched and scuffed
  • 一般Small dents in rear grill
  • 一般Some surface rust is present
  • 一般Quick tach step is gone
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1400
  • Unplugged
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
710
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • 一般Dusty
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
400
  • Lock drain petcock is leaking
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • Need a card
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
200
  • 良好
  • 良好
底盘
400
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
磨损百分比70%
履带/皮带宽度18"
Idlers良好
Roller良好
Roller Frame良好
Sprocket良好
Track / Belt ConditionFairTracks are worn down and have some tread cuts in them
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购