快速搜索

卡特 279D

卡特 279D

年份
2013
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

ZIEGLER CAT
Mountain Iron, MN
+1 952 887 4405 x4334
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 279D
Ziegler CAT
产品类别履带式装载机
生产号/编号GTL00320
内部库存编号EQ0115686
目录编号10104752
制造年份2013
使用小时4,948 小时 h
国家美国
设备所在位置MOUNTAIN IRON、美国
定价
不含税价格27,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息279D CTL TIER 4 FINAL HRC
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
ENGINE S/N 8DE2313
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE (H4)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1120
  • Paint surface rust
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般Missing strut
  • 一般
  • 一般
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
753
  • Pages missing
  • Na
  • 1/2
  • Dial missing on radio, door does not latch all the time; missing bucket level switch
  • 不良Poor Performance
  • 一般Louver broken
  • 一般
  • 不良Active code
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Heater switch broken
  • 一般
  • 不良
发动机
441
  • Rad low
  • Red
  • Belt cover missing fasteners
  • Ok
  • No
  • 不良
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
冷却系统
330
  • Drain leaking
  • Low
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
电气、起动和充电系统
411
  • 良好
  • 良好
  • 不良Parking lights not working
  • 良好
  • 良好
  • 一般
串联/齿轮/轴承/链
080
  • 一般
  • 一般Drive hoses showing wear
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
液压装置
080
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
作业机具选装件
001
  • 不良Bottom damage
铲斗
071
  • 78” inside
  • 不良
  • 一般Loose
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般Loose
  • 一般Loose, bolt missing guard
  • 一般
底盘
030
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
履带/皮带厚度2”
履带/皮带宽度17.5”
Idlers一般
Roller一般
Roller FramePoorFront frame gap, axle bushing and gap
Sprocket一般
Track / Belt ConditionFairCuts
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购