快速搜索

卡特 279D

卡特 279D

年份
2017
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
PA
+1 866 532 9023
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 279D
Cleveland Brothers Equipment Co. Inc.
产品类别履带式装载机
生产号/编号GTL04296
内部库存编号UC20696
目录编号10086785
制造年份2017
使用小时1,803 小时 h
国家美国
设备所在位置美国
定价
不含税价格45,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
LIGHTINGLIGHTING
辅助液压装置AUXILIARY HYDRAULICS
极低含硫柴油ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
二速行驶2 SPEED TRAVEL
空调AIR CONDITIONER
EROPSEROPS
标准流量液压装置HYDRAULICS, STANDARD FLOW
先导控制PILOT CONTROL
液压连接器COUPLER, HYDRAULIC
铲斗BUCKET
加热器HEATER / DEFROSTER
其他信息Online Owner's Manual
SELF LEVELING
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1400
  • Rear door screen small dents
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Scratches and a few surface rust spots
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • Out of date
  • 良好
  • 良好
发动机
720
  • Red
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
410
  • 良好
  • 良好
  • 一般Right front light not working
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
610
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
610
  • 80”
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Edge at 35%
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
500
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
备注 - 底盘 1Track need to be replaced
磨损百分比98%
履带/皮带宽度18”
Idlers良好
Roller良好
Roller Frame良好
Sprocket良好
Track / Belt Condition良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购