快速搜索

卡特 259D3

卡特 259D3

年份
2020
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Raleigh, NC
+001 8669488988
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 259D3
Gregory Poole Equipment Company
产品类别履带式装载机
生产号/编号CW905378
目录编号10060868
制造年份2020
使用小时1,089 小时 h
国家美国
设备所在位置Raleigh、美国
定价
不含税价格向卖家询价
向卖家询价
含税价格向卖家询价
细节
其他信息SELF LEVELING
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1010
  • 良好
  • 良好Canopy.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
200
  • Has b/u camera.
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1100
  • CD.
  • 3/4 tank.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
800
  • Red.
  • 250pm performed 11May23 @ 1840 hours.
  • Normal.
  • Normal.
  • 良好New air filters @ 1840 hours.
  • 良好New alternator belt.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
500
  • Has front tool harness.
  • 良好
  • 良好Battery hold down missing. Battery aftermarket.
  • 良好All lights working.
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
610
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Both rear roller frame bearings have wear.
  • 良好Two speed travel working.
  • 良好
  • 良好
液压装置
520
  • 良好Front bucket float working & leveler working.
  • 一般Aux. line cover dented over quick couplers.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Rod ends & pins have normal wear.
铲斗
520
  • 68"
  • 123679
  • "Virnig" G.P. bucket.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Normal wear.
  • 一般Worn @ all contact points.
底盘
300
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
磨损百分比0%
履带/皮带宽度15"
Idlers良好
Roller良好
Roller Frame良好
SprocketGoodNew sprockets installed 15May23 @ 1089 hours.
Track / Belt ConditionGoodBoh new tracks installed. 15May23 @ 1089 hours.
其他注释 一般修理说明
  • Nice machine.
  • Inspection done 15May23 @ 1089 hours.
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购