快速搜索

卡特 249D

卡特 249D

年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Raleigh, NC
+001 8669488988
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 249D
Gregory Poole Equipment Company
产品类别履带式装载机
生产号/编号GWR02333
目录编号10118958
制造年份2018
使用小时1,679 小时 h
国家美国
设备所在位置Raleigh、美国
定价
不含税价格36,900 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
辅助液压流量 - 标准流量Auxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
连接器类型 - 机械Coupler Type - Mechanical
ROPSROPS
Product LinkProduct Link
照明Lighting
超低硫柴油燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
先导控制Pilot Control
组合液压装置 - 双向Combined Hydraulics - Two Way
自调平Self Leveling
辅助液压压力 - 中压Auxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
其他信息Online Owner's Manual
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
920
  • @ 1676 hours.
  • 良好
  • 一般Canopy. Left side cab screen dented.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好New machine decals.
  • 一般Top of rear door has dent.
  • 良好
  • 良好
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1010
  • CD.
  • 3/4 tank.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好New seat belt installed.
  • 一般Bottom cushion cracked.
  • 良好
发动机
700
  • Red.
  • 2000pm performed 1/15/24 @ 1679 hours.
  • Normal.
  • Normal.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
500
  • 良好Charging well.
  • 良好
  • 良好All lights working.
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
700
  • 良好Front bucket float & leveler working.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
400
  • No attachment @ this time.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Caterpillar manual coupler.
底盘
400
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
磨损百分比15%
履带/皮带宽度16"
Idlers良好
Roller良好
Roller Frame良好
SprocketGoodWorn 40%.
Track / Belt Condition良好
其他注释 一般修理说明
  • Inspection done 5Apr24 @ 1679 hours.
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购