快速搜索

山猫 T190

山猫 T190

年份
2011
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

ZIEGLER CAT
Shakopee, MN
+1 952 887 4405 x4334
显示电话号码
基本资料
品牌Bobcat T190
Ziegler CAT
产品类别履带式装载机
生产号/编号A3LN39218
内部库存编号EQ0118430
目录编号10111431
制造年份2011
使用小时6,360 小时 h
国家美国
设备所在位置SHAKOPEE、美国
定价
不含税价格18,900 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息Cab
GP Bucket
HAND/FOOT CONTROLS
Heat
Solid Tracks
T190
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
830
  • 良好
  • 良好
  • 一般Door dented and latch sticks.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Good for age and hours.
  • 一般Missing cab vent.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1122
  • 45%
  • 不良A/c belt missing.
  • 良好
  • 一般Engine door latch sticks.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 不良Wiper not working
发动机
611
  • Engine leaking oil from valve cover.
  • Redish
  • Runs good.
  • Normal
  • Normal
  • 一般Needs to be change at the next service.
  • 不良Missing a/c belt.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • Missing safety grille on right side.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
410
  • 良好
  • 良好
  • 一般1 taillight inop.
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
410
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Damp on right drive motor
  • 良好
液压装置
501
  • 良好
  • 不良Right lift cylinder leaks.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
520
  • Bucket cracked.
  • 一般Dented and worn.
  • 良好
  • 一般Bent
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
301
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
磨损百分比50%
履带/皮带厚度2”
履带/皮带宽度15 3/4”
Idlers良好
Roller良好
Roller Frame良好
Sprocket不良
Track / Belt ConditionFairWorn
其他注释 一般修理说明
  • 2 speed inop.
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购