快速搜索

Dresser TD15

Dresser TD15

年份
1993
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
显示电话号码
基本资料
品牌Dresser TD15
Michigan CAT
产品类别履带式推土机
生产号/编号4450011P030576
内部库存编号030576
目录编号10095799
制造年份1993
使用小时9,276 小时 h
国家美国
设备所在位置Shelby Twp.、美国
定价
不含税价格29,900 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
发动机外壳Engine Enclosures
手脚控制Hand and Foot Control
铲刀类型 - SBlade Type - S
牵引杆Drawbar
ROPS - 打开ROPS - Open
转向类型 - 操纵杆Steering Type - Lever
铲刀倾斜 - 单倾斜Blade Tilt - Single Tilt
其他信息CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
DRESSER- OROPS,37" PADS
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1211
  • 良好
  • 良好Pans in place and straight
  • 良好
  • 一般Faded, scratched
  • 良好
  • 良好Side panels are straight
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不良Faded paint chips and surf rust over machine
  • 良好Screen style
  • 良好Straight
  • 良好
  • 良好
安全项目
202
  • 良好Working
  • 不良
  • 良好
  • 不良Out dated, belt weathered
仪表、驾驶台、操控座
631
  • 良好
  • 良好
  • 良好Working
  • 良好
  • 一般Powertrain temperature gauge not working
  • 良好
  • 良好
  • 不良Seat cushion covering weathered, torn.
  • 一般
  • 一般Light switch stuck
发动机
600
  • Slight
  • Powered by Cummins 8.3L 6-cylinder turbo diesel
  • Operated in normal ramge
  • Normal
  • 良好Green clean
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Starts and runs good
  • 良好
冷却系统
510
  • 良好
  • 良好Mechanical reversable fan
  • 良好Belt style
  • 良好
  • 一般Fins needs cleaned rusty,
  • 良好
电气、起动和充电系统
401
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不良Not working (switch is stuck)
变速箱
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好Operated good in all 3-speeds
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
300
  • 良好Stick steering
  • 良好Steers good
  • 良好
制动器
200
  • Service and parking brake working
  • 良好
  • 良好
液压装置
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好Both have dirt collecting at head seal
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Dry
铲刀
330
  • 12’8ft wide
  • 良好
  • 一般Worn ready for flip
  • 一般Lower face shows wear
  • 一般Tilt arm and tilt cylinder mounting bushings show aprox 1/4 in play
  • 良好
  • 良好Just starting to show wear in trunion areas (has cap shims to remove to adjust)
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
平均剩余寿命 - 底盘aprox 75-80%
ITM-215
备注 - 底盘salt tracks
备注 - 底盘 142-link track
备注 - 底盘 2Has a couple of siezed links on each side
37 in wide
转动销和衬套?Nonot turned
Track Frame - Left良好
Track Frame - Right良好
Carrier Rollers Front173172
Carrier Rollers Rear174174
Idlers Front2121
Links119119
Pins & Bushings (External)6969
Track Shoe Grouser Height4141
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购