快速搜索

卡特彼勒 D6T

卡特彼勒 D6T

年份
2021
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

BANCO CATERPILLAR S.A.
Ribeirão Preto Sp (sotreq )
+55 08000474236
显示电话号码
基本资料
品牌Caterpillar D6T
产品类别履带式推土机
生产号/编号GCT03112
目录编号10057863
制造年份2021
使用小时5,915 小时 h
国家巴西
设备所在位置Ribeirão Preto SP (Sotreq )、巴西
定价
不含税价格213,934 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
AIR SUSPENSION SEATAIR SUSPENSION SEAT
XLXL
LIGHTINGLIGHTING
极低含硫柴油ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
空调AIR CONDITIONER
发动机外壳ENGINE ENCLOSURES
先导控制PILOT CONTROL
EPA 标签EPA LABEL
差速器转向DIFF STEER
转向操纵杆STEER, JOYSTICK
双倾斜铲刀BLADE, DUAL TILT
单齿型裂土器RIPPER, SINGLE SH
液压控件HYD CONTROL
U 型铲刀BLADE, U
铲坡机SLOPER
其他信息Online Owner's Manual
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
2030
  • Avaliar correções nos itens apontados
  • 良好
  • 良好Não aplica
  • 良好Não aplica
  • 良好
  • 良好Não aplica
  • 良好
  • 良好Não aplica
  • 良好
  • 良好Não aplica
  • 良好
  • 一般Amassados
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Avarias na pintura por toda maquina
  • 良好
  • 良好
  • 良好Não aplica
  • 一般Tampa lateral LD no motor com solda
  • 良好
  • 良好Não aplica
  • 良好
安全项目
700
  • Operação Normal
  • 良好
  • 良好Não aplica
  • 良好
  • 良好
  • 良好Não aplica
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1511
  • Filtros do AC sujos não injeta água nos vidros limpador frontal quebrado
  • 一般Filtros obstruido
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Somente Alto falantes
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不良Limpador dianteiro quebrado ,não injeta água nos vidros
发动机
810
  • Operação Normal
  • 28 psi Lenta 62psi alta
  • Normal
  • 良好Efetuar limpeza
  • 一般Com nível do óleo acima do especificado
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Ver ultima revisão
  • 良好
  • 良好
emissions
200
  • Normal
  • Operação Normal
  • 良好
  • 良好
冷却系统
800
  • Operação Normal
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
511
  • Luz da bateria acesa no painel
  • Recomendamos corrigir itens apontados
  • 一般Falha intermitente
  • 良好
  • 良好Não aplica
  • 良好Não configurado
  • 良好
  • 良好
  • 不良Iluminação traseiro inoperante 1 não original, faróis dianteiro não original e quebrado
变速箱
1300
  • Operação Normal
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
700
  • Operação Normal
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
200
  • Operação Normal
  • Operação Normal
  • 良好
  • 良好
液压装置
902
  • Operação Normal
  • 良好Não aplica
  • 良好
  • 不良Mangueira do cilindro de inclinação amassado no terminal
  • 良好Ver ultima revisão
  • 良好
  • 良好
  • 不良FOLGA EXCESSIVA NOS MUNHÕES DE FIXAÇÃO DPO CILINDRO
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲刀
418
  • Armação U torta e folgas nas articulação
  • 一般Cliente adaptou reforço na lâmina e no U
  • 不良Armação U torta
  • 良好
  • 不良Com desgaste
  • 不良Com folgas
  • 不良Folgas
  • 不良Armação U esta tortas 2 lados tem reforço colocado pelo cliente no mesmo
  • 良好
  • 良好
  • 不良Folgas críticas na barra estabilizadora
  • 不良Folgas
  • 良好
  • 不良Com folga
裂土器/抓斗/绞盘
1302
  • Falta 2 mandíbula completa
  • 良好
  • 不良Faltando 2 mandíbulas completa
  • 良好Não aplica
  • 良好
  • 良好Não aplica
  • 良好Não aplica
  • 良好
  • 良好Não aplica
  • 良好Não aplica
  • 良好
  • 良好Não aplica
  • 良好
  • 良好Não aplica
  • 良好Não aplica
  • 不良Falta 2 mandíbulas completa
底盘
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
平均剩余寿命 - 底盘Ver RELATÓRIO de medição do material rodante
Normal
Cannon / Track AdjusterCom vazamento nas tampas e faltando parafusos
Operação Normal
Equalizer BarFolgas críticas nos embuchamento
Padrão
Padrão
备注 - 底盘Avaliar correções nos itens apontados
备注 - 底盘 1Relatório de medição do material rodante
备注 - 底盘 2Avaliar correções nos itens apontados
Pins & Bushings (External)Operação Normal
Pins & Bushings (Internal)Operação Normal
Pivot ShaftNormal
Operação Normal
Padrão
转动销和衬套?
Guiding Guard - LeftPoorDesgastados
Guiding Guard - RightPoorCom desgaste
Track Frame - LeftPoorVazamento e falta parafusos na tampa truck amassado
Track Frame - RightPoorVazamento na tampa lateral e truck amassado
Carrier Rollers Front1841865046
Carrier Rollers RearNão aplicaNão aplica
Idlers Front26,626,52020
Idlers Rear26.526,52020
Links41.941.988
Pins & Bushings (External)13 u13 u88
Pins & Bushings (Internal)8148141010
SegmentsOperação NormalOperação Normal1010
Track Roller 145.545,71313
Track Roller 10Não aplicaNão aplica00
Track Roller 245.5451316
Track Roller 345.2451516
Track Roller 445,245,51513
Track Roller 545,745,51213
Track Roller 645,544,71318
Track Roller 744,343,91922
Track Roller 8Não aplicaNão aplica00
Track Roller 9Não aplicaNão aplica00
Track Shoe Grouser Height73u73u4141
最终传动
400
  • Operação Normal
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
其他注释 一般修理说明
  • Folgas críticas na barra estabilizadora armação U torta e folgas cliente adaptou reforço na lâmina e na Armação V
  • Trucks amassados vazamento nas tampas do suporte dos canhões desgaste nos suportes das rodas guias
  • Não tem chave de partida e manual
  • Avaliar correções no sistema elétrico
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购