快速搜索

卡特彼勒 D6K2 LGP

卡特彼勒 D6K2 LGP

CAT Certified
年份
2020
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

YANCEY BROS. CO.
Macon, GA
+1 6786899569
显示电话号码
基本资料
品牌Caterpillar D6K2 LGP
产品类别履带式推土机
生产号/编号EL703400
内部库存编号UP15570
目录编号10070780
制造年份2020
使用小时3,399 小时 h
国家美国
设备所在位置Macon、美国
定价
不含税价格176,600 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
ACCUGRADE READYACCUGRADE READY
AIR SUSPENSION SEATAIR SUSPENSION SEAT
BLADE SHAKEBLADE SHAKE
LGPLGP
AM FM 无线电AM FM RADIO
LIGHTINGLIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
极低含硫柴油ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
空调AIR CONDITIONER
EROPSEROPS
发动机外壳ENGINE ENCLOSURES
先导控制PILOT CONTROL
手/脚控制HAND AND FOOT CONTROL
牵引杆DRAWBAR
PAT 铲刀BLADE, PAT
转向操纵杆STEER, JOYSTICK
液压控件HYD CONTROL
其他信息Customer Value Agreement (CVA) 24 MONTH 1000 HR PARTS ONLY
Online Owner's Manual
Protection 12 MONTH 1000 HR PT+HYD
额外奖励
许多列出的二手设备都增加了 Cat® 二手设备独有的功能。从客户价值协议 (CVA) 到设备保护计划 (EPP) 以及 Cat 认证二手设备,了解 Cat® 二手设备的与众不同之处。有关设备功能的更多信息,请联系经销商。
客户价值协议 24 MONTH 1000 HR PARTS ONLY
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好3399hrs
  • 良好
  • 良好
  • 良好Air bag works
  • 良好
  • 良好
发动机
800
  • See PSRPT
  • Normal
  • Normal
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
emissions
200
  • Full
  • 良好
  • 良好
冷却系统
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Hyd motor
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
1200
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
200
  • 良好
  • 良好
液压装置
1000
  • 良好No leaks
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好No leaks
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好No leaks
铲刀
1200
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
400
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
平均剩余寿命 - 底盘Note,pins/bushings have been turned,new segments Approx 40% remaining
Equalizer BarNormal wear
Cat 1061625/26
备注 - 底盘See photos
Pivot ShaftNo leaks
30” wide
转动销和衬套?
Guiding Guard - Left良好
Guiding Guard - Right良好
Track Frame - Left良好
Track Frame - Right良好
Carrier Rollers Front158mm158mm3535
Carrier Rollers Rear158mm158mm3535
Idlers Front30mm30mm5252
Idlers RearN/AN/A
Links112mm112mm7070
Pins & Bushings (External)TurnedTurned
Pins & Bushings (Internal)N/AN/A
SegmentsNewNew
Track Roller 128mm28mm6060
Track Roller 10N/AN/A
Track Roller 228mm28mm6060
Track Roller 328mm28mm6060
Track Roller 429mm29mm6060
Track Roller 529mm29mm6060
Track Roller 629mm29mm6060
Track Roller 729mm29mm6060
Track Roller 829mm29mm6060
Track Roller 9N/AN/A
Track Shoe Grouser Height33mm33mm5050
最终传动
400
  • No leaks
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购