快速搜索

卡特 D8T SU

卡特 D8T SU

年份
2016
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
+1 801 978 1673
显示电话号码
基本资料
品牌CAT D8T SU
Wheeler Machinery Co.
产品类别履带式推土机
生产号/编号FMC00504
内部库存编号LKE03126U
目录编号10104289
制造年份2016
使用小时10,153 小时 h
国家美国
设备所在位置Salt Lake City、美国
定价
不含税价格385,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息8SU/U BULLDOZER, BASIC
ALTERNATOR, 150AMP, BASIC
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
BASIC ARRANGEMENT
BATTERIES, HEAVY DUTY
BRAKES, BASIC
CAB, SINGLE PANE GLASS
CARRIER ROLLERS, SUSPENDED
CONTROL, BASIC, SINGLE TILT
CYLINDERS, LIFT, BASIC
DRAINS, ECOLOGY, POWERTRAIN
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, BASIC
FAN SPEED, LOW, COLD WEATHER
FAN, SINGLE TILT
FILM, AFTERTREATMENT, ENGLISH
FINAL DRIVES, STANDARD
FLUIDS, STANDARD
FUEL SYSTEM, STANDARD
GAUGE, STANDARD
GRAB HANDLES, PUSH ARM
GUARD, FUEL TANK
GUARDS, BOTTOM, STANDARD
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HYDRAULICS, RIPPER
INSTRUCTION, DOMESTIC
LANE 3 ORDER
LIGHT, BASIC
MANUAL, ENGLISH
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
OPERATORS AR, STANDARD
PRECLEANER, BASIC
PRICED 01/22/24 DA
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
PUSH ARMS, SINGLE TILT, STD
RADIATOR, 6.35 FPI, DEBRIS
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, AIR SUSPENSION
TRACK, 610MM / 24" MS, PPR
UNDERCARRIAGE, PPR, SUSPENDED
VISIBILITY AR, BASIC
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购