快速搜索

卡特 D8T

卡特 D8T

年份
2017
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FABICK CAT
Madison, WI
+1 636 384 4021
显示电话号码
基本资料
品牌CAT D8T
Fabick CAT
产品类别履带式推土机
生产号/编号FMC00826
内部库存编号FMC00826
目录编号4872604
制造年份2017
使用小时2,449 小时 h
国家美国
设备所在位置Madison、美国
定价
不含税价格655,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
AM FM 无线电AM FM RADIO
LIGHTINGLIGHTING
产品链接PRODUCT LINK
辅助液压装置AUXILIARY HYDRAULICS
极低含硫柴油ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
空调AIR CONDITIONER
EROPSEROPS
发动机外罩ENGINE ENCLOSURES
先导控制PILOT CONTROL
SU 铲刀BLADE, SEMI U
单倾角度铲刀BLADE, SINGLE ANGLE TILT
差速转向DIFF STEER
转向操纵杆STEER, JOYSTICK
单齿型裂土器RIPPER, SINGLE SH
液压控件HYD CONTROL
其他信息ACCUGRADE READY, SINGLE TILT
ALTERNATOR, 150AMP, BASIC
BASIC ARRANGEMENT
BATTERIES, HD
BRAKES, BASIC
CAB PLATFORM, STANDARD
CAB, SINGLE PANE GLASS
CARRIER ROLLERS, SUSPENDED
CLEAN EMISS MOD - T4F
CYLINDERS, LIFT, BASIC
D8T TRACTOR
ENGINE AR- COMPL
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, BASIC
FAN SPEED, LOW, COLD WEATHER
FAN, SINGLE TILT
FILM, AFTERTREATMENT, ENGLISH
FINAL DRIVE, STD
FLUIDS, STD
FUEL SYSTEM, STD
GUARD, FUEL TANK
GUARDS, BOTTOM, STANDARD
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HYDRAULICS, RIPPER
INSTRUCTION, DOMESTIC
LIGHTS, SIX
NO REAR ATTACHMENT
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PRECLEANER, BASIC
PREMIUM CORP RADIO (12V)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
RADIATOR, 6.35 FPI, DEBRIS
SEAT, CLOTH
STANDARD GAUGE
TRACK, 24" ES, PPR
UNDERCARRIAGE, PPRR
VISIBILITY AR, BASIC
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1900
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
500
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • Does not have a camera
  • 良好
  • 良好May 22
仪表、驾驶台、操控座
1600
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好AM/FM
  • 良好
  • 良好Air
  • 良好
  • 良好
发动机
800
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 良好
  • 良好Red/ sight glass is full
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
emissions
冷却系统
800
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
1200
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
700
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
200
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
液压装置
1100
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲刀
900
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
裂土器/抓斗/绞盘
600
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
400
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
平均剩余寿命 - 底盘60-70%
备注 - 底盘Overall good condition
24” single bar grouser
转动销和衬套?
Guiding Guard - Left良好
Guiding Guard - Right良好
Track Frame - Left良好
Track Frame - Right良好
最终传动
400
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
其他注释 一般修理说明
  • Overall good condition
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购