快速搜索

卡特 D8T

卡特 D8T

年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

QUINN COMPANY
City Of Industry, CA
+1 559 896 4040
显示电话号码
基本资料
品牌CAT D8T
Quinn Company
产品类别履带式推土机
生产号/编号FMC01905
内部库存编号CU0000909
目录编号10103682
制造年份2018
使用小时5,615 小时 h
国家美国
设备所在位置City of Industry、美国
定价
不含税价格510,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息8 RIPPER, MULTI SHANK
8SU/U BULLDOZER, GUARDED
ACCUGRADE READY, SINGLE TILT
ALTERNATOR, 150AMP, BASIC
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
BASIC ARRANGEMENT
BATTERIES, HEAVY DUTY
BLADE, 8SU
BRAKES, BASIC
CAB, SINGLE PANE GLASS
CARRIER ROLLERS, SUSPENDED
CYLINDERS, LIFT, BASIC
DRAINS, ECOLOGY, POWERTRAIN
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, BASIC
FAN SPEED, LOW, COLD WEATHER
FAN, REVERSING, SINGLE TILT
FILM, AFTERTREATMENT, ENGLISH
FINAL DRIVES, STANDARD
FLUIDS, STANDARD
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
FUEL SYSTEM, FAST FILL
GAUGE, STANDARD
GRAB HANDLES, PUSH ARM
GUARDS, BOTTOM, STANDARD
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HYDRAULICS, RIPPER
INSTRUCTION, DOMESTIC
LANE 3 ORDER
LIGHTS, BASIC
MANUAL, ENGLISH
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
OPERATORS AR, STANDARD
PRECLEANER, BASIC
PREMIUM CORP RADIO (12V)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
PROTECTION, CYLINDER ROD
PUSH ARMS, SINGLE TILT, STD
RADIATOR, 6.35 FPI, DEBRIS
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, AIR SUSPENSION
TOOTH, MULTI-SHANK RIPPER
TRACK, 610MM / 24" MS, PPR
UC, HD, SUSPENDED
VISIBILITY AR, SINGLE CAMERA
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购