快速搜索

卡特 D8T

卡特 D8T

年份
2017
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FABICK CAT
Madison, WI
+1 636 384 4021
显示电话号码
基本资料
品牌CAT D8T
Fabick CAT
产品类别履带式推土机
生产号/编号FMC01609
内部库存编号FMC01609
目录编号4867155
制造年份2017
使用小时3,909 小时 h
国家美国
设备所在位置Madison、美国
定价
不含税价格515,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
ROPS - 封闭式ROPS - Enclosed
发动机Engine
绞盘Winch
其他信息ALTERNATOR, 150AMP, BASIC
BASIC ARRANGEMENT
BATTERIES, HD
BRAKES, HEAVY DUTY
CAB, SINGLE PANE GLASS
CAMERA,SNGL VISION
CARRIER ROLLERS, SUSPENDED
CLEAN EMISS MOD - T4F
CTRL, BAS SING TIL
CYLINDERS, LIFT, BASIC
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, BASIC
FAN SPEED, LOW, COLD WEATHER
FAN,REV, SNGL TILT
FILM, AFTERTREATMENT, ENGLISH
FINAL DRIVE, STD
FLUIDS, STD
FUEL SYSTEM, STD
GUARD, FUEL TANK
GUARDS, BOTTOM, SEALED
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
INSTRUCTION, DOMESTIC
LIGHTS, TEN, LED, REAR SCREEN
NO REAR ATTACHMENT
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PLATFORM, STANDARD
PRECLEANER, BASIC
PREMIUM CORP RADIO (12V)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
RADIATOR, 6.35 FPI, DEBRIS
SEAT, CLOTH
STANDARD GAUGE
SU BLADE
TC,TD, RETARDER
TRACK, 26" ES, PPR
TRANSMISSION AND DRIVE LINE
UNDERCARRIAGE, PPR
WINDOW SHADES
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1720
  • Overall fair-good appearance
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
600
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Nov 21
仪表、驾驶台、操控座
1700
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Bluetooth
  • 良好
  • 良好Air
  • 良好
  • 良好
发动机
710
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 良好
  • 良好Red / full
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
emissions
冷却系统
800
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
1200
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
700
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
200
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
液压装置
1000
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲刀
900
  • Overall good condition Very slight play in blade
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
400
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
平均剩余寿命 - 底盘35% remaining.
备注 - 底盘Overall fair condition
26” single bar grouser
转动销和衬套?
Guiding Guard - Left良好
Guiding Guard - Right良好
Track Frame - Left良好
Track Frame - Right良好
Bushings (EXT)2.952.915260
Bushings (INT)34.0934.0988
Carrier Rollers9.099.213225
Frame Extension3.193.11
Idlers Front0.940.983240
Idlers Rear0.980.944032
Links5.635.675346
Shoe Width25.9825.98
Sprocket Segments8.668.78480
Track Roller 10.830.872832
Track Roller 20.830.792824
Track Roller 30.830.871924
Track Roller 40.910.832919
Track Roller 50.910.872924
Track Roller 60.870.792414
Track Roller 70.790.832428
Track Roller 80.870.833228
Track Shoes1.851.856666
最终传动
400
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
其他注释 一般修理说明
  • Overall good condition
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购