快速搜索

卡特 D8N

卡特 D8N

年份
1995
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

MICHIGAN CAT
Kalkaska, MI
+1 8669941408
显示电话号码
基本资料
品牌CAT D8N
Michigan CAT
产品类别履带式推土机
生产号/编号5TJ02883
内部库存编号5TJ2883-A
目录编号10090988
制造年份1995
使用小时544 小时 h
国家美国
设备所在位置Kalkaska、美国
定价
不含税价格167,500 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
OROPS, SAT BLD, DRAWBAR, DIFF STR, 28" PADS, TOTAL HOURS UNKNOWN
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1070
  • 良好
  • 良好Straight and in place
  • 一般Dented slight.
  • 良好
  • 良好Installed
  • 一般Scratches and scuffs faded slight
  • 良好
  • 一般Both side covers missing
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Dented on left side at top
  • 一般Scratches and scuffs with light surface rust. Has been repainted
  • 一般Both bottom corners dented slight
  • 一般
  • 良好
安全项目
102
  • 良好
  • 不良Inoperable
  • 不良Latch broken. Belt will not retract all the way.
仪表、驾驶台、操控座
460
  • 一般Scratches, weathered slight
  • 良好
  • 一般Worn slight
  • 一般Fuel gauge inoperable.
  • 良好
  • 一般Dirty
  • 一般Has been replaced. Is working. Replaced when new engine was installed.
  • 一般Seat cracked. Left armrest chewed up
  • 良好Spring suspension.
  • 良好
发动机
800
  • Powered by Caterpillar 3406 engine
  • 良好
  • 良好Red
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好Belt driven
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
410
  • 良好
  • 一般Had to jump start machine.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Operates good through all speeds
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Steers good tracks straight
  • 良好
制动器
200
  • 良好
  • 良好
液压装置
610
  • 良好
  • 一般Shows normal wear
  • 良好
  • 良好Both dry. Was told right cylinder recently resealed.
  • 良好
  • 良好
  • 良好Dry. Was told recently resealed.
铲刀
250
  • 12’9” wide blade
  • 一般Right side dented in center
  • 一般Shows wear. Outside edges do not have a flip left
  • 一般Patched in several spots. Welds cracked on left side. Shows wear
  • 一般Lift cylinder P&B have approximately 1/4” movement. Rest have some movement.
  • 良好
  • 良好
  • 一般All have some movement with shims remaining to tighten up.
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?
平均剩余寿命 - 底盘Approximately 75% remaining.
Track Shoes Width / Type28” wide pads installed
Guiding Guard - Left良好
Track Frame - Left良好
Carrier Rollers Front1831822836
Idlers Front23232424
Idlers Rear212188
Links1461463232
Pins & Bushings (External)4040
Track Roller 120202222
Track Roller 820202222
Track Shoe Grouser Height76763535
最终传动
200
  • 良好
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购