快速搜索

卡特 D6 XE LGP

卡特 D6 XE LGP

年份
2023
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WYOMING MACHINERY
Gillette, WY
+1 307 472 1000
显示电话号码
基本资料
品牌CAT D6 XE LGP
WYOMING MACHINERY
产品类别履带式推土机
生产号/编号HMH01151
内部库存编号HMH1151
目录编号10044176
制造年份2023
使用小时1,609 小时 h
国家美国
设备所在位置Gillette、美国
定价
不含税价格595,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息AIR FILTER, CAB
ALTERNATOR, 150 AMP
BASIC ARRANGEMENT
BLADE, LGP VPAT
CAB, PREMIUM
CONTROL, RIPPER
DOZER CTL, ARO/GRADE, VPAT
ENCLOSURE, ENGINE, VPAT
ENGINE, XE, STANDARD
FAN, REVERSING, VPAT
FILM, WARNING, ANSI
FINAL DRIVE, 90" (2286 MM)
FLOOR, CAB, PREMIUM
FLUIDS, STD OIL, -35F
FUEL TANK, XE, FAST FILL
GRAB HANDLES, STANDARD, VPAT
GRADE 3D W/ASSIST
GUARD, BOTTOM, HD, VPAT
GUARD, NO SEALS
HYDRAULICS, VPAT
HYDRAULICS, WINCH READY LINES
JOYSTICK, ARO/GRADE, VPAT
LANE 3 ORDER
LIGHT, WARNING
LIGHTS, 12, LED, PREMIUM VPAT
NOZZLE, FAST FILL
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK, MTTT
PRECLEANER, BASIC
PREMIUM CORP RADIO (12V)
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
RADIO, CB (READY)
REAR CAMERA
RIPPER, HIGH LIFT
SEAT, HEATED & VENTILATED
TOOTH, STRAIGHT
TRACK, 30" ES HDXL
UNDERCARRIAGE, HDXL, FULL GDE
VPAT DOZER PACKAGE
WATER JACKET HEATER, 110V
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购