快速搜索

卡特 D6TXW W

卡特 D6TXW W

年份
2012
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

MICHIGAN CAT
Grand Rapids, MI
+1 8669941408
显示电话号码
基本资料
品牌CAT D6TXW W
Michigan CAT
产品类别履带式推土机
生产号/编号RCW01148
内部库存编号RCW1148-C
目录编号10110709
制造年份2012
使用小时7,769 小时 h
国家美国
设备所在位置Grand Rapids、美国
定价
不含税价格157,503 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
空调Air Conditioner
Product LinkProduct Link
Accugrade 预留Accugrade Ready
差速转向Diff Steer
照明Lighting
ROPS - 封闭式ROPS - Enclosed
超低硫柴油燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
无线电 - AM FM 无线电Radio - AM FM Radio
空气悬浮座椅Air Suspension Seat
牵引杆Drawbar
铲刀类型Blade Type - Pat
其他信息CAB, AC, PAT BLD, ACCUGRADE READY, 24" PADS
CONDITION AND HOURS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1030
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好2 weights
  • 良好
  • 良好Left engine door bent very slight by hinge
  • 良好Left platform hit underside, bent up very slight
  • 良好
  • 一般Right grab iron on cab by light bent up very slight, no problem, RF grab iron missing
  • 良好
  • 一般Faded slight, scratches, few small surface rust spots around machine, typical surface rust by u/c
  • 一般R&L grill bent slight in center
  • 良好
安全项目
400
  • On FOPS cab I’m not sure if welded brackets at F&R are OEM
  • ROPS and FOPS
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好11/2021
仪表、驾驶台、操控座
1510
  • 良好Not tested, cold out
  • 良好Fair amount of screw holes by right side plastic, cover for auto grade monitor area missing
  • 良好
  • 良好Logged codes, ET product status report download available
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好24,512 KM, 13,849 forward, 10,587 reverse, 1,582 idle hours
  • 良好Cat AM/FM radio Bluetooth
  • 一般Air suspension seat doesn’t raise, fabric little dirty, left armrest vinyl torn very slight
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
800
  • Slight normal
  • Condensation in fill neck from changing temperatures, normal
  • C9 Cat diesel
  • Good
  • Normal
  • 良好
  • 良好Red
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
emissions
100
  • 良好
冷却系统
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Hydraulic
  • 良好
  • 良好Little dirty on engine side at bottom
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
600
  • Transmission oil low, barely on dipstick
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
200
  • 2nd
  • 良好
  • 良好
液压装置
1000
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲刀
510
  • Has brackets welded on top of blade for brush rake
  • 良好
  • 良好
  • 良好Not flipped
  • 一般Lower outer corners starting to wear through
  • 良好Fairly tight, very slight movement
  • 良好1 shim remain
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
Just installed all new
Just installed new
234-9699
610mm, 24” wide
左侧履带支架良好
右侧履带支架良好
Bushings (EXT)12.212.24242
Carrier Rollers198.5198.533
Links34.333.75256
Shoe Width610.0610.0
Track Roller 147.447.411
Track Roller 747.647.411
Track Shoes53.553.98079
最终传动
200
  • 良好
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购