我的最爱
国家
美国
阿尔巴尼亚
阿尔及利亚
阿富汗,伊斯兰国家
阿根廷
阿拉伯联合酋长国
阿鲁巴岛
阿曼
阿塞拜疆
埃及
埃塞俄比亚
爱尔兰
爱沙尼亚
安道尔
安哥拉
安圭拉岛
安提瓜和巴布达
奥地利
澳大利亚
澳门
巴巴多斯
巴布亚新几内亚
巴哈马群岛
巴基斯坦
巴拉圭
巴勒斯坦地区
巴林岛
巴拿马
巴索托
巴西
白俄罗斯
百慕大群岛
保加利亚
北马里亚纳群岛
贝宁
比利时
冰岛
波兰
波利尼西亚(法国)
波斯尼亚 黑塞哥维那
玻利维亚
伯利兹
博茨瓦纳
不丹
布基纳法索
布隆迪
布维岛
朝鲜
赤道几内亚(法国)
丹麦
德国
东帝汶
东萨摩亚
多哥
多米尼加
多米尼加共和国
俄罗斯
厄瓜多尔
厄立特里亚
法国
法国圭亚那
法罗群岛
梵谛冈
菲律宾
斐济
芬兰
佛得角群岛
福克兰群岛
冈比亚
刚果
刚果民主共和国
哥伦比亚
哥斯达黎加
格林纳达
格陵兰
古巴
瓜德罗普岛
关岛(美国)
圭亚那
哈萨克斯坦
海地
韩国
荷兰
荷兰 安地列斯群岛
洪都拉斯
基里巴斯
吉布提
吉尔吉斯斯坦共和国
几内亚
几内亚 比绍
加拿大
加纳
加蓬
柬埔寨
捷克共和国
津巴布韦的
喀麦隆
卡塔尔
开曼群岛
科科斯群岛
科摩罗岛
科威特
克罗地亚
肯尼亚
库克群岛
库拉索岛
拉脱维亚
老挝
黎巴嫩
立陶宛
利比里亚
利比亚
列支敦士登
留尼旺(法国)
卢森堡
卢旺达
罗马尼亚
马达加斯加
马尔代夫
马尔他
马拉维
马来西亚
马里
马其顿
马绍尔
马提尼克(法国)
马约特岛
毛里求斯
毛里塔尼亚
门的内哥罗
蒙古
蒙特塞拉特岛
孟加拉国
秘鲁
密克罗尼西亚
缅甸
摩尔多瓦
摩洛哥
摩纳哥
莫桑比克
墨西哥
纳米比亚
南非
南极洲
南乔治亚州
南苏丹
瑙鲁
尼泊尔
尼加拉瓜
尼日尔
尼日利亚
纽埃岛
挪威
诺福克群岛
帕劳
皮特克恩岛
葡萄牙
乔治亚州
日本
瑞典
瑞士
萨尔瓦多
萨摩亚
塞尔维亚
塞拉利昂
塞内加尔
塞浦路斯
塞舌尔
沙特阿拉伯
圣巴泰勒米
圣诞岛
圣多美和普林西比岛
圣赫勒拿
圣基茨和尼维斯
圣露西亚
圣马丁
圣马力诺
圣皮埃尔市
圣文森特
斯里兰卡
斯洛伐克
斯洛文尼亚
斯瓦尔巴特群岛
斯威士
苏丹
苏里南
所罗门群岛
索马里
塔吉克斯坦
台湾
泰国
坦桑尼亚
汤加
唐纳群岛
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
突尼斯
图瓦卢
土耳其
土库曼
托克劳
瓦利斯和富图纳群岛
瓦努阿图
危地马拉
维尔京群岛(美国)
维尔京群岛(英国)
委内瑞拉
文莱达鲁萨兰国
乌干达
乌克兰
乌拉圭
乌兹别克斯坦
西班牙
西撒哈拉
希腊
香港
象牙海岸(科特迪瓦)
新加坡
新喀里多尼亚(法国)
新西兰
匈牙利
叙利亚
牙买加
亚美尼亚
也门
伊拉克
伊朗
以色列
意大利
印度
印尼
英国
英国印度洋领域
约旦
越南
赞比亚
乍得
直布罗陀
智利
中非共和国
中国
语言
中文
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
日本語
币种
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
产品信息
建筑和采矿设备
电源系统
配件
农业机械
运输工具
寻找代理商
博客
租赁
我的最爱
了解产品
在线购买
查找二手产品
租赁产品
管理我的设备
查看金融解决方案
主页
建筑设备
推土机
履带式推土机
CAT
快速搜索
联系供应商
CAT D6RL
1996
11551 Hours
MICHIGAN CAT
品牌
CAT D6RL
类别
履带式推土机
生产号/编号
9PN00424
内部库存编号
9PN424
You have entered an invalid email address.
我有一个设备需要交易
对保修信息感兴趣
对金融服务感兴趣
客户价值协议物感兴趣
Yes, I’d like to receive future marketing (e.g. new product information, promotions) email communications from Caterpillar (Caterpillar Inc. and its affiliates & subsidiaries). You can withdraw your consent at any time. Regardless of whether you decide to receive these marketing communications, Caterpillar will continue to send service/transactional messages, including those that have to do with any accounts you may have with us. Please refer to our Global Data Privacy Statement for more information about Caterpillar’s data privacy practices and rights that you may have.
No, I would not like to receive future marketing email communications from Caterpillar Inc.
*
我们收集的信息将会遵照我们隐私声明被用作处理您的询盘。
隐私声明
联系供应商
返回搜索结果
卡特 D6RL
主页
建筑设备
推土机
履带式推土机
CAT
卡特 D6RL
年份
1996
使用小时
h
打印
添加到我的喜爱
‹
›
×
CAT D6RL的视频
分享此列表:
您的留言已发送。
电子邮件
x
姓名
我的电子邮件地址:
*
好友的电子邮件地址:
*
留言:
发送
$
59,500
MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
显示电话号码
关于经销商
访问网站
提供的保护
客户价值协议
特别优惠
专业文章
基本资料
细节
基本资料
品牌
CAT D6RL
Michigan CAT
产品类别
履带式推土机
生产号/编号
9PN00424
内部库存编号
9PN424
目录编号
10115606
制造年份
1996
使用小时
11,551 小时 h
国家
美国
设备所在位置
Novi、美国
定价
不含税价格
59,500
USD
税
不含增值税
含税价格
-
细节
配件
空调
Air Conditioner
差速转向
Diff Steer
照明
Lighting
ROPS - 封闭式
ROPS - Enclosed
铲刀类型 - S
Blade Type - S
牵引杆
Drawbar
低对地压力 (LGP)
Pressure, Low Ground (LGP)
转向类型 - 操纵杆
Steering Type - Lever
铲刀倾斜 - 单倾斜
Blade Tilt - Single Tilt
其他信息
CAB, AC, S BLD, 36" PADS
CONDITION, HOURS AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
13
7
0
s.o.s. taken
否
battery box
良好
belly pans
良好
bumper
良好
cab or canopy
一般
Has a Kenco aftermarket cab installed on it
decals
一般
Faded and scratched and also some peeling
draw bar
良好
engine enclosures
良好
fenders
一般
Left rear is dented
fuel tank
良好
grab irons
一般
Some bent grab irons
guards
良好
hard nose p&b
良好
hood
良好
main frame welds
良好
paint
一般
Faded and scratched and also has surface rust
pre-cleaner bowl
良好
radiator grill
一般
Bent
sheet metal
一般
steps / ladder
良好
transmission guard
良好
安全项目
4
1
0
滚翻保护结构
是
是
safety decals in place / legible
否
back up alarm
良好
horn
良好
parking brake - safety items
良好
safety locks / pins
良好
seat belt / date
一般
仪表、驾驶台、操控座
7
6
2
当前操作和保养手册
否
当前零件手册
否
当前安全手册
否
air conditioner
一般
dash console
一般
Plastic is busted
door latches / seals
一般
Right inside latch handle is missing
ems panel / warnings
良好
floor boards / mats
不良
gauges
良好
glass/mirrors
良好
headliner
一般
Some vinyl is missing
heater
一般
Not blowing warm air
meter replaced / working
良好
monitoring panel / display
良好
seat cushion / arm rest
一般
Bottom cushion has a small hole and left arm rest is ripped
seat suspension type / condition
良好
switches
良好
windshield wipers
不良
Inoperable
发动机
8
1
0
串气
否
散热器内部压缩
否
液位是否合适?
是
has engine been rebuilt?
否
敲击声
否
漏油
否
pre lube system
否
油中含水
否
备注 - 发动机
recent engine~ 1500-2000hrs ago
air cleaners
良好
anti-freeze color / level
良好
Green
engine supports
良好
exhaust / muffler / stack
一般
Exhaust tip is bent
fuel injection system
良好
governor / control
良好
oil filter condition / service hours
良好
operating condition - engine
良好
turbocharger / blower
良好
冷却系统
7
0
0
folded core radiator
否
否
是
sand blast grid
否
standard radiator
否
belts / pulleys - cooling system
良好
coolers
良好
fan
良好
fan drive / type
良好
hoses
良好
radiator
良好
water pump
良好
电气、起动和充电系统
3
1
1
active codes
否
否
是
No bottle
jump start terminal
否
alternator
良好
batteries / cables
不良
Batteries are dead needed a jump
starter
良好
wiring
一般
Multiple splices on machine
work lights
良好
变速箱
11
1
0
否
否
泄漏 - 变速箱
否
multi velocity shift program
否
是
否
变速箱 - 噪音
否
case
良好
controls - transmission
一般
Control lever has some play
cooler
良好
lines / fittings - transmission
良好
operating condition - transmission
良好
pump - transmission
良好
seals
良好
temp / pressure gauges
良好
transmission - forward shifts
良好
transmission - reverse shifts
良好
transmission oil filter condition / service hours
良好
valves
良好
转向
4
2
0
差速器转向
良好
差速器转向控制
一般
Control lever has some play
pump / motor
良好
转向连杆
一般
转向系统工作状况
良好
steering valve
良好
制动器
1
1
0
parking brake operation
一般
Working but it’s a little hard to operate
service brake operation
良好
液压装置
6
3
0
泄漏 - 液压装置
是
angle cylinder
良好
control linkage - hydraulics
一般
Control lever has some play
hose lines
一般
Multiple weathered lines
hydraulic oil filter condition / service hours
良好
hydraulic valves
良好
lift cylinders
一般
Left cylinder is weeping and collecting dirt
mounts / yokes
良好
overall operating condition
良好
pumps
良好
铲刀
1
5
0
back of blade
良好
铲刀刃和刀刃
一般
Shows some wear and has no flip left
工作面/推铲壁
一般
Shows some wear
销
一般
P&B have a 1/4”+ of movement
主推臂
一般
Show some wear and has had plates welded to the sides towards the front
耳轴
一般
Show some wear and have shims left to remove to tighten
底盘
4
0
0
条件
测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?
否
平衡梁
P&B have some movement
Link / Brand / Part Number
ITM Links used cat specs
Track Shoes Width / Type
36” Pads
Guiding Guard - Left
良好
Guiding Guard - Right
良好
Track Frame - Left
良好
Track Frame - Right
良好
Carrier Rollers Front
179
181
35
30
Idlers Front
28
28
32
32
Idlers Rear
28
28
32
32
Links
126
126
50
50
Pins & Bushings (External)
68
68
70
70
Track Roller 1
177
183
84
72
Track Roller 2
177
183
84
72
Track Roller 3
183
183
72
72
Track Roller 4
183
183
72
72
Track Roller 5
183
183
72
72
Track Roller 6
183
183
72
72
Track Roller 7
183
191
72
54
Track Shoe Grouser Height
44
44
55
55
最终传动
4
0
0
否
housings, left
良好
housings, right
良好
planetaries / differential, left
良好
planetaries / differential, right
良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
发动机规格
革命性的发电机组尺寸测量软件
安全服务
零事故性能的最新技术和行业最佳做法
电源系统
最严格的标准符合最关键的需求
全新设备
直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
金融服务
使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat® 零件
全球Cat代理商支持和24/7零件订购
CAT D6RL - Mascus 美国
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.