快速搜索

卡特 D6NL AHZ2

卡特 D6NL AHZ2

年份
2014
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

MICHIGAN CAT
Brownstown Twp., MI
+1 8669941408
显示电话号码
基本资料
品牌CAT D6NL AHZ2
Michigan CAT
产品类别履带式推土机
生产号/编号PBA01549
内部库存编号PBA1549-A
目录编号10115479
制造年份2014
使用小时10,730 小时 h
国家美国
设备所在位置Brownstown Twp.、美国
定价
不含税价格95,503 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
AM FM 无线电AM FM RADIO
LIGHTINGLIGHTING
产品链接PRODUCT LINK
辅助液压装置AUXILIARY HYDRAULICS
空调AIR CONDITIONER
EROPSEROPS
发动机外罩ENGINE ENCLOSURES
EPA 标签EPA LABEL
单倾角度铲刀BLADE, SINGLE ANGLE TILT
差速转向DIFF STEER
牵引杆DRAWBAR
PAT 铲刀BLADE, PAT
液压控件HYD CONTROL
其他信息CAB, AC, PAT BLD, BLD SHAKE, ACCUGRADE READY
CONDITION AND HOURS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1510
  • 良好
  • 良好Straight and in place.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Scratches and scuffs with light surface rust. Faded.
  • 良好Straight.
  • 良好
  • 良好
安全项目
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1430
  • 良好
  • 良好
  • 一般Left door seal loose at bottom, torn near striker.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好AM/FM Cat radio installed.
  • 一般Both armrests worn slight. Burn holes in seat.
  • 良好Air suspension
  • 良好
  • 良好
发动机
700
  • Normal
  • 良好Red
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好Belt driven
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Operates good through all speeds
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Steers good stracks straight.
制动器
200
  • 良好
  • 良好
液压装置
620
  • 良好
  • 良好
  • 一般Shows normal wear.
  • 良好
  • 一般Left side damp.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲刀
350
  • 12’11”
  • 良好
  • 一般P&B have some movement.
  • 一般Flipped, New End bits
  • 一般Shows wear. Both sides replated.
  • 一般P&B have some movement.
  • 良好
  • 良好
  • 一般Has play, no shims remaining
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
平均剩余寿命 - 底盘Approximately 80% remaining.
Cat #417-3596
33” wide pads installed.
左侧履带支架良好
右侧履带支架良好
Carrier Rollers Front1781791012
Idlers Front26261616
Idlers Rear26261616
Links1171172424
Pins & Bushings (External)63634040
Track Shoe Grouser Height626266
最终传动
200
  • 良好
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购