快速搜索

卡特 D6K

卡特 D6K

年份
2016
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FABICK CAT
Schofield, WI
+1 636 384 4021
显示电话号码
基本资料
品牌CAT D6K
Fabick CAT
产品类别履带式推土机
生产号/编号RST01125
内部库存编号RST01125
目录编号10088698
制造年份2016
使用小时7,350 小时 h
国家美国
设备所在位置Schofield、美国
定价
不含税价格109,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
牵引杆DRAWBAR
发动机Engine
其他信息BLADE ACCUGRADE READY, LGP
CAB, STANDARD
CATERPILLAR PRODUCT LINK 321
CLEAN EMISS MOD - T4F
D6K
FAN, DEMAND
GUARD, TRACK GUIDING, FULL 8/2
HYDRAULIC OIL, STANDARD
INST. ARO, CAB
Online Owner's Manual
PROTECT PACK,FRONT
REGIONAL PACKAGE
RIPPER READY PACK
ROLLERFRAME,S1,8/2
SEAT, CLOTH, AIR SUSPENSION
TRACK, 30", ES, LGP
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1450
  • Overall fair condition
  • 良好
  • 一般
  • 一般Some surface rust on doors
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Faded & some rust
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
500
  • Overall fair condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好April 17
仪表、驾驶台、操控座
1240
  • Overall fair condition
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般Some symbols are worn off
  • 良好
发动机
620
  • Overall good condition
  • 64 psi
  • None
  • 一般
  • 良好Red / full
  • 良好
  • 一般Rusty and has a small hole
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
800
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
510
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Right rear light is missing
变速箱
1200
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
700
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
200
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
液压装置
820
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲刀
840
  • Overall good condition Slight play in p&b
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般Small bend
  • 良好
  • 良好
  • 一般
裂土器/抓斗/绞盘
底盘
400
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
平均剩余寿命 - 底盘25%
备注 - 底盘Overall fair condition
30” single bar grouser
转动销和衬套?
Guiding Guard - Left良好
Guiding Guard - Right良好
Track Frame - Left良好
Track Frame - Right良好
最终传动
300
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
其他注释 一般修理说明
  • Overall fair-good condition
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购