快速搜索

卡特 D6C

卡特 D6C

年份
1968
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
显示电话号码
基本资料
品牌CAT D6C
Michigan CAT
产品类别履带式推土机
生产号/编号10K0754
内部库存编号10K754
目录编号10111140
制造年份1968
使用小时1 小时 h
国家美国
设备所在位置Shelby Twp.、美国
定价
不含税价格19,900 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
铲刀类型 - SBlade Type - S
转向类型 - 操纵杆Steering Type - Lever
绞盘Winch
其他信息CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
OROPS, S BLD, LEVER STR, 22" PADS
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
621
  • 良好
  • 良好Pans in place
  • 一般Faded chipped
  • 不良Dented in (not leaking)
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好Straight
  • 良好
安全项目
001
  • Non certified custom built rops
  • 不良Weaterhed worn
仪表、驾驶台、操控座
230
  • 良好
  • 良好
  • 一般Powertrain temperature gauge not working
  • 一般
  • 一般Cushion covering shows wesr
发动机
500
  • Moderate
  • Seepage at throttle shaft seal
  • Powered by caterpillar 3306
  • Operated in normal range
  • Smoked at startup then cleaned out
  • 良好Green clean
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Runs good
冷却系统
330
  • 一般Belts worn
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Fins rusty, plugged, needs cleaning, cpa broken
  • 一般Left side of guard bent
电气、起动和充电系统
310
  • 良好
  • 一般Car batterys, cranked slow
  • 良好
  • 良好
变速箱
501
  • 良好
  • 良好
  • 良好Shifted in all 3-speeds
  • 不良Powertrain temperature gauge not working
  • 良好
  • 良好
转向
300
  • 良好
  • 良好Steers good
  • 良好
制动器
100
  • 良好Individual brakes
液压装置
330
  • Seepage at fromt of hydraulic tank
  • 一般Tilt foot controls stick, has some play in lift control lever
  • 一般Hoses weathered
  • 良好
  • 良好
  • 良好Hydraulic function operated good
  • 一般Oil level a bit low
铲刀
330
  • 10ft wide straight blade serial #95E15775
  • 一般Has been flipped, has life left
  • 良好
  • 良好
  • 一般Tilt cylinder and tilt arm mounting sockets show wear has shims to remove to adjust
  • 良好
  • 一般Lift cylinder and push arm trunions show aprox 1/4 in play in trunion mounting
裂土器/抓斗/绞盘
300
  • Hydraulic operated winch, operated both directions, cable is rusty, needs replacing.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?Nonot turned
平均剩余寿命 - 底盘45%
Link / Brand / Part NumberCat 3P1113
Track Shoes Width / Type22in wide pads
Track Frame - Left良好
Track Frame - Right良好
Carrier Rollers Front1781794540
Carrier Rollers Rear14517812045
Idlers Front23263672
Pins & Bushings (External)66667070
Track Roller 621223642
Track Shoe Grouser Height52522828
最终传动
200
  • 良好
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购