快速搜索

卡特 D5 VP

卡特 D5 VP

年份
2022
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WAGNER EQUIPMENT CO
Colorado Springs, CO
+1 303 900 5875
显示电话号码
基本资料
品牌CAT D5 VP
WAGNER EQUIPMENT CO.
产品类别履带式推土机
生产号/编号ZDA01141
内部库存编号497236
目录编号10022525
制造年份2022
使用小时761 小时 h
国家美国
设备所在位置Colorado Springs、美国
定价
不含税价格440,360 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
发动机Engine
其他信息0P0720
AIR CLEANER, STANDARD
AIR CONDITIONING, QUICK DISC
AIR FILTER, CAB
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ASSIST W/ARO
BLADE, VPAT
BULLDOZER PACKAGE, VPAT
CAB, PREMIUM
CAT CERTIFIED USED
COLD WEATHER, 110V, PACKAGE
CONFIGURATION 17B, VPAT, HRC
COVER, FUEL TK GRD, BASIC
DOZER CTL, ARO/GRADE, VPAT
ENGINE COOLANT, -35F
FAN, STANDARD
FINAL DRIVE, 74"
FLOOR, CAB, PREMIUM
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
FUEL TANK, BASIC
GRAB HANDLES, VPAT
GUARD GUIDING, CENTER, HDXL
GUARD, HEAVY DUTY PKG, VPAT
HYDRAULIC OIL, STANDARD
JOYSTICK, ARO/GRADE, VPAT
LIGHTS, 6, LED, VPAT
LUBRICANT, STANDARD
Online Owner's Manual
PREMIUM CORP RADIO (12V)
PRICE UPDATE 2/03/23 VIA U1C2700
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
PROTECTION, CYLINDER ROD
RADIATOR, STANDARD HRC
RADIO, CB (READY)
REAR CAMERA
REGIONAL PACKAGE, USA
RIPPER CONTROL PACKAGE
RIPPER PKG, STRAIGHT TEETH
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, STANDARD
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STANDARD DUTY PACKAGE
TRACK, 24", ES, HDXL
UC, HDXL
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Air suspension
  • 良好
  • 良好
发动机
800
  • Normal
  • None
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
710
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Clean all cores
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
900
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
200
  • 1st gear stall
  • 良好
  • 良好
液压装置
1000
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲刀
1000
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
裂土器/抓斗/绞盘
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Like new
底盘
400
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?
Guiding Guard - Left良好
Guiding Guard - Right良好
左侧履带支架良好
右侧履带支架良好
Bushings (EXT)0.50.544
Carrier Rollers7.17.144
Frame Extension1.502.50
Idlers Front0.980.9888
Idlers Rear0.980.9888
Links1.521.5233
Shoe Width23.6023.60
Sprocket Segments8.448.4214
Track Roller 11.751.7620
Track Roller 21.741.7532
Track Roller 31.771.7700
Track Roller 51.751.7720
Track Roller 61.771.7502
Track Roller 71.731.7453
Track Shoes3.093.0546
最终传动
400
  • No leaks
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
其他注释 一般修理说明
  • Clean low hour fleet machine.
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购