快速搜索

卡特 D2 XL

卡特 D2 XL

年份
2023
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WHEELER MACHINERY CO.
Ogden, UT
基本资料
品牌CAT D2 XL
Wheeler Machinery Co.
产品类别履带式推土机
生产号/编号XKM04262
内部库存编号BCP02122
目录编号10103501
制造年份2023
使用小时307 小时 h
国家美国
设备所在位置Ogden、美国
定价
不含税价格204,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
松土耙Ripper
其他信息AIR CLEANER W/PRECLEANER
ARO W/ASSIST
BLADE, 109.5", ACCUGRADE
CAB, ROPS, HEATER & A/C
CONTROL, PITCH
COOLER, STANDARD
COUNTERWEIGHT, FRONT
ENGINE, CAT C3.6
FAN, STANDARD
GRILL, RADIATOR
GUARD GP, REAR OMISSION
GUARD, BELLY, HD
GUARD, TRACK ROLLER, FULL,HD
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HYDRAULICS, 4 VALVE, PUMP STD
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LIGHTS, 6
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
PRICED 01/08/24 KR (EARTHWORKS)
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
SEAT, CLOTH
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
STANDARD RADIO (12V)
STARTING AID, ETHER
TENSIONER, EROPS, AC
TRACK, 18", MS, HD
UNDERCARRIAGE, SALT
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购