快速搜索

卡特 D10T R

卡特 D10T R

年份
2012
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
Murrysville, PA
+1 866 532 9023
显示电话号码
基本资料
品牌CAT D10T R
Cleveland Brothers Equipment Co. Inc.
产品类别履带式推土机
生产号/编号RJG04126
内部库存编号UP20047
目录编号10086541
制造年份2012
使用小时12,297 小时 h
国家美国
设备所在位置Murrysville、美国
定价
不含税价格997,500 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
产品链接PRODUCT LINK
EROPSEROPS
发动机外罩ENGINE ENCLOSURES
EPA 标签EPA LABEL
手/脚控制HAND AND FOOT CONTROL
缓速器Retarder
其他信息AIR CONDITIONING
AIR SUSPENSION SEAT
AM/FM RADIO
CAT D10T TRACK TYPE TRACTOR
DUAL HYDRAULIC TILT
HYDRAULIC CONTROL
Online Owner's Manual
TC/TD RETARDER
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1610
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般One louvre is bent
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
401
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不良Out of date
仪表、驾驶台、操控座
1600
  • Wet under left side window (water)
  • Too cold to test
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Air seat
  • 良好
  • 良好
发动机
521
  • Engine has some blow by
  • Engine oil is over full. Possible fuel in oil
  • One valve cover is damp
  • Engine lacks some power. Possible fuel in oil. Aftermarket filter
  • Ok
  • Some blue/ black smoke at start up
  • 不良Primaries need replaced
  • 一般Pink coolant is a little low
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
冷却系统
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
700
  • Air filters clogged
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
1300
  • No visible leaks. But wet on ground under trans
  • Belly pans and ground is wet under transmission
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Transmission dipstick tube is very dirty.
  • 良好
转向
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
200
  • Service brakes held full throttle first gear. Engine lacks power
  • 良好
  • 良好
液压装置
330
  • Oil leaking under left side cab. Possible final pushing oil out of top?
  • 一般Few cracking hoses at lift cylinders
  • 一般Hydraulic oil is a little low
  • 良好
  • 一般No visible leaks. Could not test pin and bushings Slight pitting on chrome
  • 良好
  • 良好
裂土器/抓斗/绞盘
底盘
400
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?
Cannon / Track AdjusterBoth looked ok
平衡梁Ok
Link / Brand / Part NumberCat 7T 0715
枢轴Pivot shaft oil is empty. Right side seal is leaking
Track Shoes Width / TypeTwo wide grousers. Others 24 inch single grousers
Guiding Guard - Left良好
Guiding Guard - Right良好
Track Frame - Left良好
Track Frame - Right良好
Carrier Rollers Front275 mm275 mm2121
Idlers Front25.5 mm25.5 mm4444
Idlers Rear23 mm24 mm2432
Links175 mm175 mm4848
Pins & Bushings (External)123.5 mm123.5 mm4040
Segments4040
Track Roller 122 mm. Singles22 mm2020
Track Roller 220.5 mm. Singles20.5 mm1818
Track Roller 320.5 mm. Singles20.5 mm1818
Track Roller 421 mm. Singles21 mm1515
Track Roller 524 mm. Double24 mm1212
Track Roller 623.5 mm. Double23.5 mm1212
Track Roller 724 mm. Double24 mm1212
Track Roller 825 mm Double25 mm1515
Track Shoe Grouser Height41.5 mm. Two wider grousers41.5 mm9393
最终传动
310
  • 良好
  • 良好
  • 一般Wet around left final. Or possibly oil leaking under cab
  • 良好
其他注释 一般修理说明
  • One active and logged codes
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购