快速搜索

卡特 CT660S

卡特 CT660S

电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
显示电话号码
基本资料
品牌CAT CT660S
WAGNER EQUIPMENT CO.
产品类别土壤压实机
生产号/编号TEP01210
内部库存编号522438
目录编号10119560
制造年份2016
国家美国
设备所在位置Aurora、美国
定价
不含税价格87,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
Product LinkProduct Link
其他信息(2) 315/80R22.5 UNISTEEL G291
(8) 11R24.5 G751 MSA (GOOD)
(GOOD) 491 R/M LR L 20 PLY
2016 CATERPILLAR CT660S DUMP TRK
30.65% / 2.19% ... 55MPH
474 R/M LR H 16 PLY
6 SPEED INC OIL LEVEL SENSOR
AIR DAM, ROOF,
ALUMINUM EXHAUST & ENTRY STEP
AS IS / AS RECEIVED
AXLE SPACING 46K LB CAP W HS
BATTERY & BOX, AIR BRAKES,
BEAM TYPE RUBBER SPRING 54"
CAB W/ AC, HEATER, DEFROST,
CALC GVWR 62000
CALC START / GRADE ABILITY
CAT CX31 1ST GEN CONTROLS
CHALMERS 854 46H HS WALKING
COLOR WINTER WHITE
CONSIGNMENT / GARBIN,KURT
CONSTRUCTION DUMP APP
D.O.T. LIGHTING & REFLECTORS,
DIFF IN FORWARD REAR AND REAR
ELECTRIC TARP, MUD FLAPS-2 SETS
ENGINE, CT13, 475HP, TIER 4I
ENGINE,12256/03/12/24 ML/198008
EXTERIOR MIRRORS, RH/LH (4)
FIRE EXTINGUISHER, END GATE,
GEAR RATIO 4.56
HEADLINER, STEERING AR-COL
I BEAM TYPE 16K LB CAP
LB CAP W/DRIVER CONT LOCKING
LIGHTING,HALOGEN, HEADLAMPS
MERITOR MFS-16-143A WIDE TRACK
MERITOR RT-46 164 EH SINGLE
Online Owner's Manual
RADIO, AM-FM, FLOOR MAT,
REAR AXLE 200 WHEEL ENDS
RECOVERY TOW HOOKS, FRONT
REDUCTION STANDARD WIDTH 46K
RESTRICTOR CANS AND (8) TORQUE
RODS LESS SHOCKS
SEAT AR VINYL W/BELT
SEAT AR-DRIVER VINYL W/BELT TORN
STANDARD DISPLAY W/GAUGE CLUSTER
SUNSHADE,GAUGE CLUSTER, W/EMS
TRANSMISSION, CX31 4F-1R
TRAVEL ALARM, WASHER-WIPER,
W/PTO PROV FOR ON/OFF HWY
WB 207 CA 145 ATF 67
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购