快速搜索

卡特 CS74B

卡特 CS74B

年份
2020
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WAGNER EQUIPMENT CO
Hobbs, NM
+1 303 900 5875
显示电话号码
基本资料
品牌CAT CS74B
WAGNER EQUIPMENT CO.
产品类别土壤压实机
生产号/编号CS400131
内部库存编号473833
目录编号4607642
制造年份2020
使用小时1,254 小时 h
国家美国
设备所在位置Hobbs、美国
定价
不含税价格208,750 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
变速箱护罩Guard, Transmission
其他信息1103 BW 1/24/23
C4 ENGINE
CAB, ROPS/FOPS WITH A/C
CAT CERTIFIED USED
ENGINE, CAT C4.4
FREQUENCY, FIXED
INSTALLATION, CAB
INSTRUCTIONS, ANSI - CAB
LANGUAGES, OPTION 1
MAPPING, GNSS
NO BLADE
OIL, HYD, STANDARD
Online Owner's Manual
PRICE UPDATE 2/03/23 VIA U1C2700
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SCRAPER, STEEL, FRONT
SCREEN, STANDARD
SEAT BELT, 2"
SEAT, CLOTH, DELUXE
SENSOR, DRIVE POWER
TANK, STANDARD
TIRES, 23.1-26 12PR R-3
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1200
  • Needs a good cleaning
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Paint rubbed off front frame
  • 良好Fuel tank screen is in the cab
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1300
  • 良好Cooling to 56*. Ambient temperature is 84*
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
400
  • Hard to tell if it is an oil spill or a leak around the oil fill. It’s dripping down the side of the machine.
  • Red
  • 93%
  • 100%
  • Normal
  • None
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
700
  • No leaks
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
碾轮
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮胎
  • 23.1-26
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
左后Firestone A.N.S Tractor2095
右后Firestone A.N.S Tractor2095
其他注释 一般修理说明
  • Clean low hour machine.
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购