快速搜索

卡特 CB68B

卡特 CB68B

年份
2017
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

ZIEGLER CAT
North Mankato, MN
+1 612 246 7500
显示电话号码
基本资料
品牌CAT CB68B
Ziegler CAT
产品类别土壤压实机
生产号/编号C6800121
内部库存编号C2990
目录编号10071357
制造年份2017
使用小时2,958 小时 h
国家美国
设备所在位置NORTH MANKATO、美国
定价
不含税价格60,500 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息Special Financing until 4/15/24
• 2.99% for 24 Months
• 3.99% for 36 Months
• 4.99% for 48 Months
• 5.99% for 60 Months
• On approved credit.

ACCELEROMETER READY
BELT, ENG
CB68B VIBRATORY COMPACTOR
CERTIFICATE OF ORIGIN
CONTROL, PREMIUM
Customer Value Agreement (CVA) 24 month CVA
ENGINE S/N W7N18842
ENGINE, TIER 4F, STAGE 4
FREEZE PROTECTION, ROPS/FOPS
HITCH, OFFSET
INSTRUCTIONS, NORTH AMERICAN
LANE 3 ORDER
LIGHT, ROTATING BEACON
LIGHTS, HIGH INTENSITY
LIGHTS, ROADING AND WORKING
MATS, WATER DISTRIBUTION
NOZZLES, PREMIUM
OIL, HYD, FACTORY FILLED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATFORM, ROPS/FOPS
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
ROTATION, FULL
SEAT, HEATED VINYL
SENSORS, MAT TEMPERATURE
Special Offers • 2.99% for 24 Months
• 3.99% for 36 Months
• 4.99% for 48 Months
• 5.99% for 60 Months
• CASH OFFER 5% off
Additional ‘Cash Discount’ dollars can be used towards additional price discount, extended warranty, trade-in, CVAs, attachments, etc.
SYSTEM, VERSA-VIBE
UNKNOWN;PL641
YEAR OF MANUFACTURE PLATE
额外奖励
许多列出的二手设备都增加了 Cat® 二手设备独有的功能。从客户价值协议 (CVA) 到设备保护计划 (EPP) 以及 Cat 认证二手设备,了解 Cat® 二手设备的与众不同之处。有关设备功能的更多信息,请联系经销商。
特别优惠 • 2.99% for 24 Months • 3.99% for 36 Months • 4.99% for 48 Months • 5.99% for 60 Months • CASH OFFER 5% off Additional ‘Cash Discount’ dollars can be used towards additional price discount, extended warranty, trade-in, CVAs, attachments, etc.
客户价值协议 24 month CVA
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
400
  • Operational
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
700
  • Operational
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
500
  • Green -30 F
  • 100%
  • 70%
  • Engine has good power.
  • 72 psi
  • None
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
410
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
变速箱
100
  • 良好
转向
400
  • Operational
  • 良好
  • 良好
  • 良好1/16 inch play
  • 良好
液压装置
700
  • Operational
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
碾轮
810
  • Operational
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲刀
  • N/A
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购