快速搜索

卡特 CB10

卡特 CB10

年份
2024
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WAGNER EQUIPMENT CO
Albuquerque, NM
+1 303 900 5875
显示电话号码
基本资料
品牌CAT CB10
WAGNER EQUIPMENT CO.
产品类别土壤压实机
生产号/编号L9R00647
内部库存编号515188
目录编号10120930
制造年份2024
使用小时10 小时 h
国家美国
设备所在位置Albuquerque、美国
定价
不含税价格248,922 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
发动机Engine
其他信息0P0720
BUMPER COVER, STD
CAMERAS, FRONT & REAR
CONTROL, STANDARD
DECAL, VERSA VIBE
ENGINE, CAT C3.6
FREEZE PROTECTION, ROPS/FOPS
FRONT SYSTEM, VERSA-VIBE
HITCH, OFFSET
HYDRAULICS, SOLID DRUM, STD
INSTRUCTIONS, ANSI
LIGHTS, LED, BASIC
LIGHTS, WORKING
MATS, COCOA
MIRRORS, EXTERNAL
MOUNT, OPTIONAL SENSOR(S)
OIL, HYD, STANDARD
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATFORM, ROPS/FOPS
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE743
REAR SYSTEM, OSCILLATION STD
ROTATION, FULL
SEAT BELT, 3"
SEAT, STANDARD VINYL
SENSORS, MAT TEMPERATURE
STEERING WHEEL, STD
STEPS, FRONT, SOLID DRUM
STEPS, REAR, SOLID DRUM
SWITCH, STD IGNITION
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购