快速搜索

约翰迪尔 310SL

约翰迪尔 310SL

年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

MILTON CAT
Batavia, NY
+1 7747376569
显示电话号码
基本资料
品牌John Deere 310SL
Milton CAT
产品类别反铲装载机
生产号/编号322388
内部库存编号EQ263957
目录编号10075511
制造年份2018
使用小时1,282 小时 h
国家美国
设备所在位置Batavia、美国
定价
不含税价格114,502 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
AM FM 无线电AM FM RADIO
照明LIGHTING
辅助液压系统AUXILIARY HYDRAULICS
AM FM CD 无线电AM FM CD RADIO
极低含硫柴油ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
空调AIR CONDITIONER
EROPSEROPS
发动机外壳ENGINE ENCLOSURES
EPA 标签EPA LABEL
CE 板CE PLATE
液压夹指THUMB, HYDRAULIC
自动换档AUTO SHIFT
驾驶控件RIDE CONTROL
标志灯BEACON
全轮驱动ALL WHEEL DRIVE
防盗系统ANTI-THEFT SYSTEM
多功能铲斗BUCKET, MP
铲斗总成BUCKET, GP
4 轮驱动4-WHEEL DRIVE
加长斗杆STICK, EXTENDED
后铲斗BUCKET, REAR
操纵手柄控制装置CONTROLS, JOYSTICK
后辅助液压装置REAR AUXILIARY HYDRAULICS
标准斗杆STICK, STANDARD
叉具FORKS
集成工具架INTEGRATED TOOLCARRIER
其他信息AIR SUSPENSION SEAT
DIFFERENTIAL LOCK
FRONT AUXILIARY HYDRAULICS
FRONT COUPLER
PATTERN CHANGER
REAR COUPLER
TIER 4 FINAL
TIER 4 INTERIM
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
810
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
emissions
200
  • 1/4
  • Filled to 100%
  • 良好
  • 良好
冷却系统
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
1310
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
转向
910
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
200
  • 良好
  • 良好
液压装置
1550
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
100
  • Bucket multipurpose 92” SN:798079
  • 良好
动臂和斗杆
830
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
front bucket
540
  • 92”
  • 798079
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
后铲斗
410
  • 2068949
  • 24”
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
轮胎
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
左前
左后Galaxy
右前
右后
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购