我的最爱
国家
美国
阿尔巴尼亚
阿尔及利亚
阿富汗,伊斯兰国家
阿根廷
阿拉伯联合酋长国
阿鲁巴岛
阿曼
阿塞拜疆
埃及
埃塞俄比亚
爱尔兰
爱沙尼亚
安道尔
安哥拉
安圭拉岛
安提瓜和巴布达
奥地利
澳大利亚
澳门
巴巴多斯
巴布亚新几内亚
巴哈马群岛
巴基斯坦
巴拉圭
巴勒斯坦地区
巴林岛
巴拿马
巴索托
巴西
白俄罗斯
百慕大群岛
保加利亚
北马里亚纳群岛
贝宁
比利时
冰岛
波兰
波利尼西亚(法国)
波斯尼亚 黑塞哥维那
玻利维亚
伯利兹
博茨瓦纳
不丹
布基纳法索
布隆迪
布维岛
朝鲜
赤道几内亚(法国)
丹麦
德国
东帝汶
东萨摩亚
多哥
多米尼加
多米尼加共和国
俄罗斯
厄瓜多尔
厄立特里亚
法国
法国圭亚那
法罗群岛
梵谛冈
菲律宾
斐济
芬兰
佛得角群岛
福克兰群岛
冈比亚
刚果
刚果民主共和国
哥伦比亚
哥斯达黎加
格林纳达
格陵兰
古巴
瓜德罗普岛
关岛(美国)
圭亚那
哈萨克斯坦
海地
韩国
荷兰
荷兰 安地列斯群岛
洪都拉斯
基里巴斯
吉布提
吉尔吉斯斯坦共和国
几内亚
几内亚 比绍
加拿大
加纳
加蓬
柬埔寨
捷克共和国
津巴布韦的
喀麦隆
卡塔尔
开曼群岛
科科斯群岛
科摩罗岛
科威特
克罗地亚
肯尼亚
库克群岛
库拉索岛
拉脱维亚
老挝
黎巴嫩
立陶宛
利比里亚
利比亚
列支敦士登
留尼旺(法国)
卢森堡
卢旺达
罗马尼亚
马达加斯加
马尔代夫
马尔他
马拉维
马来西亚
马里
马其顿
马绍尔
马提尼克(法国)
马约特岛
毛里求斯
毛里塔尼亚
门的内哥罗
蒙古
蒙特塞拉特岛
孟加拉国
秘鲁
密克罗尼西亚
缅甸
摩尔多瓦
摩洛哥
摩纳哥
莫桑比克
墨西哥
纳米比亚
南非
南极洲
南乔治亚州
南苏丹
瑙鲁
尼泊尔
尼加拉瓜
尼日尔
尼日利亚
纽埃岛
挪威
诺福克群岛
帕劳
皮特克恩岛
葡萄牙
乔治亚州
日本
瑞典
瑞士
萨尔瓦多
萨摩亚
塞尔维亚
塞拉利昂
塞内加尔
塞浦路斯
塞舌尔
沙特阿拉伯
圣巴泰勒米
圣诞岛
圣多美和普林西比岛
圣赫勒拿
圣基茨和尼维斯
圣露西亚
圣马丁
圣马力诺
圣皮埃尔市
圣文森特
斯里兰卡
斯洛伐克
斯洛文尼亚
斯瓦尔巴特群岛
斯威士
苏丹
苏里南
所罗门群岛
索马里
塔吉克斯坦
台湾
泰国
坦桑尼亚
汤加
唐纳群岛
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
突尼斯
图瓦卢
土耳其
土库曼
托克劳
瓦利斯和富图纳群岛
瓦努阿图
危地马拉
维尔京群岛(美国)
维尔京群岛(英国)
委内瑞拉
文莱达鲁萨兰国
乌干达
乌克兰
乌拉圭
乌兹别克斯坦
西班牙
西撒哈拉
希腊
香港
象牙海岸(科特迪瓦)
新加坡
新喀里多尼亚(法国)
新西兰
匈牙利
叙利亚
牙买加
亚美尼亚
也门
伊拉克
伊朗
以色列
意大利
印度
印尼
英国
英国印度洋领域
约旦
越南
赞比亚
乍得
直布罗陀
智利
中非共和国
中国
语言
中文
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
日本語
币种
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
产品信息
建筑和采矿设备
电源系统
配件
农业机械
运输工具
寻找代理商
博客
租赁
我的最爱
了解产品
在线购买
查找二手产品
租赁产品
管理我的设备
查看金融解决方案
主页
建筑设备
反铲装载机
CAT
快速搜索
联系供应商
CAT 436B
1994
14254 Hours
MICHIGAN CAT
品牌
CAT 436B
类别
反铲装载机
生产号/编号
6MJ00671
内部库存编号
6MJ671
You have entered an invalid email address.
我有一个设备需要交易
对保修信息感兴趣
对金融服务感兴趣
客户价值协议物感兴趣
Yes, I’d like to receive future marketing (e.g. new product information, promotions) email communications from Caterpillar (Caterpillar Inc. and its affiliates & subsidiaries). You can withdraw your consent at any time. Regardless of whether you decide to receive these marketing communications, Caterpillar will continue to send service/transactional messages, including those that have to do with any accounts you may have with us. Please refer to our Global Data Privacy Statement for more information about Caterpillar’s data privacy practices and rights that you may have.
No, I would not like to receive future marketing email communications from Caterpillar Inc.
*
我们收集的信息将会遵照我们隐私声明被用作处理您的询盘。
隐私声明
联系供应商
返回搜索结果
卡特 436B
主页
建筑设备
反铲装载机
CAT
卡特 436B
年份
1994
使用小时
h
打印
添加到我的喜爱
‹
›
×
CAT 436B的视频
分享此列表:
您的留言已发送。
电子邮件
x
姓名
我的电子邮件地址:
*
好友的电子邮件地址:
*
留言:
发送
$
16,000
MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
显示电话号码
关于经销商
访问网站
提供的保护
客户价值协议
特别优惠
专业文章
基本资料
细节
基本资料
品牌
CAT 436B
Michigan CAT
产品类别
反铲装载机
生产号/编号
6MJ00671
内部库存编号
6MJ671
目录编号
10115787
制造年份
1994
使用小时
14,254 小时 h
国家
美国
设备所在位置
Shelby Twp.、美国
定价
不含税价格
16,000
USD
税
不含增值税
含税价格
-
细节
配件
操纵手柄控制
Controls, Joystick
发动机外壳
Engine Enclosures
照明
Lighting
ROPS - 封闭式
ROPS - Enclosed
差速锁
Differential Lock
转向 - 2 轮
Steering - 2 Wheel
驱动装置 - 2 轮
Drive - 2 Wheel
铲斗
Bucket
斗杆 - 标准
Stick - Standard
其他信息
CAB, GP BKT, R BKT, 2WD, 14.5/75-16.1 FRONT, 16.9-24 REAR
CONDITION HOURS AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
7
4
2
需要清洁
是
s.o.s. taken
否
battery box
一般
Rusty
cab or canopy
良好
decals
一般
Faded, chipped
engine enclosures
良好
Customer has side panels off machine, panels are straight
fenders
良好
fuel tank
良好
grab irons
良好
hood
良好
paint
不良
Faded, surface rust and paimt chips over machine
pre-cleaner bowl
不良
Bowl cloudy and cracked
radiator grill
一般
Rubber is split torn on edges
sheet metal
一般
Cab window frames rusty
steps / ladder
良好
Platform steps are straight
安全项目
0
0
2
parking brake functioning
否
Not working handle broken at mounting
安全标签就位
是
安全标签清晰可见
是
service brakes functioning
否
Not working (pedals go to floor) no fluid in brake reservior
back up alarm
不良
Not working
horn
不良
Not working
仪表、驾驶台、操控座
10
3
3
当前操作和保养手册
否
当前零件手册
否
当前安全手册
否
备注 - 仪表、驾驶台、操控座
Throttle pedal mounting plate is broken
armrests
良好
dash console
良好
door latches & hinges
不良
Door assist shocks missing, left outer latch broken
ems panel / warnings
良好
floor boards / mats
良好
gauges
一般
Fuel gauge not working, lens covers on other gauges cloudy
headliner
不良
Torn in edges hanging
heater / defroster
一般
Blower noisy
hour meter - operator station
良好
Hour meter working shows 14252 hrs
hydraulic controls
良好
interior lights
良好
interior plastic / fabric
良好
seat cushions / suspension / type
良好
switches
良好
transmission controls
一般
Boot around transmission control lever missing
windows
不良
Rear lower cab glass missing, left lower cab door glass missing, left rear glass cracked, righ front cab glass cracked
发动机
7
0
0
串气
是
Slight/moderate
否
否
敲击声
否
漏油
否
pre lube system
否
油中含水
否
备注 - 发动机
Powered by perkins/caterpillar 4-cylinder turbo diesel
机油压力(高/低/正常)
Warning light goes out when started
smoke color (b/d/l/w)
Normal
belts / pulleys
良好
Belt in good condition
engine oil level / condition
良好
engine supports / mounts
良好
exhaust / muffler / stack
良好
fuel injection system
良好
operating condition
良好
Starts and runs good
turbocharger / blower
良好
冷却系统
7
0
0
compression in radiator
否
coolant leaks
否
否
standard radiator
是
anti-freeze level / color / condition
良好
Green clean
belts / pulleys - cooling system
良好
fan belts good condition
fan
良好
fan drive / type
良好
fan shrouds / guards
良好
hoses / tubes
良好
radiator
良好
电气、起动和充电系统
5
1
0
否
否
alternator
良好
batteries / cables
良好
electrical battery box
良好
starter
良好
New
wiring
良好
work lights
一般
Left front flood not working
变速箱
6
0
0
four speed shuttle
是
泄漏 - 变速箱
否
Housing is wet, needs cleaned to pinpoint seepage
变速箱 - 噪音
否
case
良好
controls
良好
operating condition - transmission
良好
Ahifted good through speeds spins tires in a pile in 1st gear
temp / pressure gauges
良好
Powertrain temp gauge working
transmission - forward shifts
良好
transmission - reverse shifts
良好
转向
5
1
1
前轮轴 - 转向
不良
King pins and bushings show approx. 1/4in play, left lower king pin retainer missing
手动计量装置
良好
转向油缸
良好
转向连杆
良好
转向系统工作状况
良好
Steers good
横拉杆/杆端
一般
Inner tie rod joints show aprox 1/4 in play
wheel / joystick
良好
制动器
0
0
2
parking brake operation
不良
service brake operation
不良
Not working pedal goes to floor fluid reservior empty
液压装置
11
2
0
泄漏 - 液压装置
否
backhoe control valve
良好
boom cylinder
良好
Dry
bucket & hoist kickout
一般
Kickout not working,mauto bucket leveling function working
bucket cylinder
良好
Dry
control linkage
一般
Has play in front loader control lever
hose lines
良好
Many lines been replqced
lift cylinders
良好
Both dry
loader valve
良好
out rigger cylinder
良好
Both dry
overall operating condition - hydraulics
良好
Hydraulic functions operated good
stick cylinder
良好
Dry
swing cylinder
良好
Both dry
tilt cylinder
良好
动臂和斗杆
4
3
1
动臂
良好
动臂销和衬套
一般
Vertical turrent and boom to turret mounting bushings show approx. 1/4 in play
悬臂梁
一般
Mounting pinsand bushings shows aprox 1/4 in play
斗杆
一般
Inner stick has been plated
斗杆销和衬套
良好
Mounting bushings at bucket starting to show wear
回转锁
良好
回转枢轴
不良
Swing cylinder mounting pins and bushings show aprox 3/8in play
运输锁
良好
In place and working
front bucket
4
0
1
front bucket notes
86in
bucket bottom
良好
Bottom heel:end has been plated
bucket floor
良好
bucket sides
良好
cutting edges
不良
Worn out (can be flipped)
loader frame
良好
后铲斗
0
4
0
铲刀宽度
36in
bucket bottom - rear bucket
一般
Wear plate worn thin
bucket linkage
一般
Linkage shows approx. 1/4 in play in pivot points
bucket mounts
一般
Has side play at mounting (can be shimmed)
teeth / adapters - rear bucket
一般
Teeth shows wear
axles / final drives
5
0
0
差速器支架
良好
传动轴
良好
前轮轴
良好
后轮轴
良好
Pinion and wheel seals are dry
车轮防滑钉和轮圈
良好
轮胎
前轮胎尺寸
14.5/75-16.1
16.9-24
型号/序列号
胎面深度(1/32")
剩余寿命(%)
胎面翻新
胎面切割/剥落
侧面割痕部分
左前
Titan (Contractor)
6
30
否
否
否
左后
Carlisle (R-4)
28
80
否
否
否
右前
Titan (Contractor)
4
20
否
否
否
右后
Carlisle (R-4)
28
80
否
否
否
一般状况
3
0
0
et product status report download
否
logged / active codes
否
机器启动,可以运行
是
定期油样分析(所有腔室)
否
轮胎已充气,可以使用
是
否
body
良好
frame
良好
general
良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
发动机规格
革命性的发电机组尺寸测量软件
安全服务
零事故性能的最新技术和行业最佳做法
电源系统
最严格的标准符合最关键的需求
全新设备
直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
金融服务
使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat® 零件
全球Cat代理商支持和24/7零件订购
CAT 436B - Mascus 美国
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.