快速搜索

卡特 420F2IT APRQ

卡特 420F2IT APRQ

年份
2017
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 420F2IT APRQ
Michigan CAT
产品类别反铲装载机
生产号/编号HWD01760
内部库存编号HWD1760-A
目录编号10066078
制造年份2017
使用小时6,025 小时 h
国家美国
设备所在位置Novi、美国
定价
不含税价格73,500 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息CAB, AC, HTR, ESTK, 4WD, AUX HYD, REAR QC, GP BKT, FRKS
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
691
  • Bottom of tool box on right sided dented.
  • 良好
  • 一般Canopy broken and missing
  • 良好In place
  • 一般Rear bar bent slight.
  • 一般Light scratches and scuffs.
  • 一般Front cover bent in front. Dented slight.
  • 一般Front left bent slight and chewed up slightly at rear corner.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Scratches and peeling with rust. Faded slight.
  • 良好
  • 不良Holes in both top corners and in center. Bent. Gas shock not holding.
  • 一般Both sides cracked at top and chewed up.
  • 一般
  • 一般Bottom step on both sides bent.
安全项目
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Inspected 10/2022
仪表、驾驶台、操控座
1050
  • 良好
  • 一般Scratches and scuffs. Dirty.
  • 一般Left side missing plastic and door frame cracked at latch mount.
  • 良好
  • 一般Worn slight.
  • 良好
  • 良好
  • 一般Dirty.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Both armrest worn slight. No holes in seat.
  • 良好Air suspension seat.
  • 良好
  • 良好
发动机
710
  • Normal
  • 一般A little dirty.
  • 良好Red
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
emissions
100
  • 1/2
  • 良好
冷却系统
710
  • 良好
  • 一般Front cooler bent from grill. Not leaking.
  • 良好
  • 良好Belt driven
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
710
  • Front lights inoperable.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Left front flood light inoperable.
变速箱
900
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Ride control working.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
710
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Dry
  • 良好
  • 良好
  • 一般Rubber boot on left knuckle torn.
制动器
200
  • 良好
  • 良好
液压装置
1620
  • 良好Dry
  • 良好Dry
  • 良好
  • 良好Dry
  • 一般Rubber coating on control handles chewed up slight.
  • 良好
  • 良好
  • 一般Casing on backhoe hoses cracking and taped up for auxiliary and bucket. Rest show normal wear.
  • 良好Both dry.
  • 良好
  • 良好Both dry.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Dry
  • 良好Both dry
  • 良好
  • 良好Both dry.
作业机具选装件
  • Has 61” wide carriage with 4’5” long forks.
动臂和斗杆
630
  • 良好
  • 一般P&B have some movement
  • 良好
  • 良好
  • 良好Bottom chewed up slight.
  • 一般P&B have slight movement.
  • 良好
  • 一般P&B have slight movement.
  • 良好
front bucket
160
  • Cat
  • 94” wide.
  • 一般Shows wear. Cracked at right side near mount.
  • 一般Shows some wear.
  • 一般Left side dented.
  • 一般Shows wear. Does not have a flip left.
  • 良好
  • 一般P&B have slight movement.
  • 一般P&B have some movement.
后铲斗
150
  • Cat manual coupler installed.
  • Cat
  • 27” wide.
  • 一般Shows some wear.
  • 一般P&B have some movement.
  • 良好
  • 一般Shows some wear
  • 一般
  • 一般Missing a tooth. Rest show some wear.
axles / final drives
720
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Right front leaking.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Has rust under paint.
轮胎
  • Approximately 69% remaining.
  • 12.5/80-18
  • 19.5L-24
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
Left FrontGalaxy Mighty Trac22/3262%
Left RearFirestone All Traction26/3276%
Right FrontGalaxy Mighty Trac22/3262%
Right RearFirestone All Traction26/3276%
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购