快速搜索

卡特 420F2 4EO

卡特 420F2 4EO

年份
2016
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

EMPIRE MACHINERY
Kingman, AZ
+1 480 550 3927
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 420F2 4EO
Empire Southwest LLC
产品类别反铲装载机
生产号/编号HWC01510
内部库存编号E132708
目录编号10118935
制造年份2016
使用小时2,079 小时 h
国家美国
设备所在位置Kingman、美国
定价
不含税价格86,707 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
操纵手柄控制Controls, Joystick
连接器Coupler
其他信息BUCKET-FRONT/SIZE AND TYPE: 1.5 CYD GP
Drive: 4WD
ENGINE TIER RATING: T4F
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK: INCLUDES
Stick: Extended
TIRE SIZE FRONT: 12.5 80
TIRE SIZE REAR: 19.5L 24
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购