快速搜索

卡特 420FIT APR

卡特 420FIT APR

年份
2014
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 420FIT APR
Michigan CAT
产品类别反铲装载机
生产号/编号JWJ02509
内部库存编号JWJ2509-B
目录编号10094866
制造年份2014
使用小时5,912 小时 h
国家美国
设备所在位置Shelby Twp.、美国
定价
不含税价格64,711 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
操纵手柄控制Controls, Joystick
空调Air Conditioner
EPA 标签EPA Label
发动机外壳Engine Enclosures
照明Lighting
ROPS - 封闭式ROPS - Enclosed
辅助液压压力 - 高压Auxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
空气悬浮座椅Air Suspension Seat
驱动装置 - 4 轮Drive - 4 Wheel
差速锁Differential Lock
行驶控制装置Ride Control
铲叉 - 货盘Forks - Pallet
铲斗 - 前部Bucket - Front
转向 - 2 轮Steering - 2 Wheel
斗杆 - 延长Stick - Extended
操纵杆控制Controls, Lever
模式更改器Pattern Changer
前连接器Front Coupler
集成工具架Integrated Toolcarrier
前辅助液压装置 - 1 阀Front Auxiliary Hydraulics - 1 Valve
后辅助液压装置 - 高压Rear Auxiliary Hydraulics - High Pressure
其他信息CAB, AC, ESTK, IT, GP BKT, 4WD, R MQC, R BKT, 12.5/80-18 FRONT, 19.5-R24 REAR
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
921
  • 良好
  • 良好
  • 良好Front mounted counterweight
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般Paint chips over rear stick and lower machine areas
  • 不良Front grille dented in and bent
  • 良好
  • 良好
安全项目
310
  • 良好Working
  • 良好Working
  • 良好Working
  • 一般Retractable style belt (outdated)
仪表、驾驶台、操控座
1510
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好All gauges working
  • 良好Cab glass and mirror in place (no chips or cracks)
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Hour meter working shows 5415hr
  • 良好
  • 良好Am/fm radio working
  • 一般Lower cushion shows wear
  • 良好Air ride seat suspension
  • 良好
  • 良好Both wipers working
发动机
600
  • Slight
  • Powered by caterpillar/perkims 4-cylinder turbo diesel
  • Warning light goes out when started
  • Normal
  • 良好Orange
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Starts and runs good
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好Belt drive
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
700
  • Signal/warning lights working
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
900
  • Auto shift function operated good
  • Leaking from top of transmission area constant drip, need to remove panels to pinpoint leak
  • 良好
  • 良好
  • 良好Shifted good through speeds, spins tires in a pile in 1st gear
  • 良好Ride control function working
  • 良好
  • 良好Powertrain temperature gauge working
  • 良好Aprox 300 RPMs
  • 良好
  • 良好
转向
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好Dry
  • 良好
  • 良好
制动器
200
  • Service and parking brake working
  • 良好
  • 良好
液压装置
1610
  • 良好
  • 良好Both Dry
  • 良好Front bucket kickout and auto leveling function working
  • 良好Dry
  • 良好
  • 良好
  • 良好Plumbed to top of coupler
  • 一般Rear auxiliary hose and rear bucket cylinder hoses torn, chewed up, getting pinched between boom and stick
  • 良好
  • 良好
  • 良好Both dry, right rod scratched
  • 良好Hydraulic functions operated good
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Front bucket cylinders are dry
作业机具选装件
  • 48in adjustable pallet forks
动臂和斗杆
530
  • 良好
  • 一般Vertical turret and boom to turret mounting bushings show aprox 1/4 in play
  • 一般Extenda how wear pads show wear, (can be shimmed)
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Swing cylinder mounting bushings shows aprox 1/4-3/8in play
  • 良好In place and working
front bucket
340
  • Hydraulic operated horizontal pin lock coupler, operated good
  • 1.31yd
  • 90in wide
  • 一般Heel end worn thin, worn through at ends
  • 良好
  • 良好
  • 一般Has been flipped has life left
  • 良好
  • 一般Mounting bushings at machine and at coupler shows aprox 1/4-3/8in play
  • 一般Bucket linkage shows aprox 1/4 in play in piviot points
后铲斗
400
  • Manual screw style coupler
  • Caterpillar
  • 24in
  • 良好Has been hard faced welded
  • 良好
  • 良好
  • 良好
axles / final drives
511
  • 良好Diff lock working
  • 良好
  • 良好
  • 良好4X4 working
  • 不良Front axle mounting pin and bushings worn out, axle has movement,
  • 良好
  • 一般Right front missing lugnut
轮胎
  • 12.5/80-18
  • 19.5-R24
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
左前Titan100
左后Carlisle (Xtra-Grip)1840
右前Galaxy100
右后Carlisle (Xtra-Grip)1630
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购