快速搜索

卡特 420F IT

卡特 420F IT

年份
2014
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

MILTON CAT
Milford, MA
+1 7747376569
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 420F IT
Milton CAT
产品类别反铲装载机
生产号/编号JWJ01936
内部库存编号EQ284734
目录编号10119921
制造年份2014
使用小时8,173 小时 h
国家美国
设备所在位置Milford、美国
定价
不含税价格76,154 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
排放水平Emissions Level
监管状态Regulatory Status
符合 Tier 2 标准Tier 2 Compliant
符合 Tier 1 标准Tier 1 Compliant
操纵手柄控制Controls, Joystick
空调Air Conditioner
Product LinkProduct Link
发动机外壳Engine Enclosures
照明Lighting
ROPS - 封闭式ROPS - Enclosed
超低硫柴油燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
辅助液压压力 - 高压Auxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
CE 标牌CE Plate
空气悬浮座椅Air Suspension Seat
驱动装置 - 4 轮Drive - 4 Wheel
差速锁Differential Lock
行驶控制装置Ride Control
铲斗 - 前部Bucket - Front
转向 - 2 轮Steering - 2 Wheel
斗杆 - 延长Stick - Extended
自动换档Auto Shift
后连接器Rear Coupler
模式更改器Pattern Changer
前连接器Front Coupler
集成工具架Integrated Toolcarrier
前辅助液压装置 - 2 阀Front Auxiliary Hydraulics - 2 Valve
其他信息Online Owner's Manual
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
2201
  • 1/4
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不良Radio ripped out
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
1000
  • 4205857
  • C7N17029
  • 8173.8
  • Normal
  • Black
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
900
  • 8173
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
900
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
1400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
1000
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
200
  • 良好
  • 良好
液压装置
1901
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不良Lines removed and capped
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
动臂和斗杆
801
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不良Cable missing bolt
front bucket
800
  • 1 cubic meter
  • 201110342
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
后铲斗
302
  • WR
  • 11”
  • 不良Worn through and cracked
  • 良好
  • 良好
  • 不良Cracked
  • 良好
axles / final drives
1200
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮胎
  • 75%
  • 12.5/80-18
  • 19.5L-24
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
Left FrontBkt32/32100%
Left RearBkt20/3275%
Right FrontBkt32/32100%
Right RearBkt20/3275%
一般状况
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购