快速搜索

卡特 420 4AEM

卡特 420 4AEM

年份
2023
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

RIGGS CAT
El Dorado, AR
+1 501 570 3240
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 420 4AEM
RIGGS CAT - LITTLE ROCK
产品类别反铲装载机
生产号/编号H8T03131
内部库存编号H8T3131
目录编号10103428
制造年份2023
使用小时79 小时 h
国家美国
设备所在位置El Dorado、美国
定价
不含税价格125,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
行驶控制装置Ride Control
其他信息AIR CONDITIONER, T4F
AUTO-UP STABILIZERS
BATTERY, HEAVY DUTY
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-MP, 1.3 YD3, PO
CAB, DELUXE
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
CUTTING EDGE, TWO PIECE
DISPLAY, STANDARD
ENGINE, 74.5KW, C3.6 DITA, T4F
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
LOADER BUCKET PINS
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PRODUCT LINK, CELLULAR, PLE643
PT, 4WD/2WS, POWERSHIFT
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, DELUXE FABRIC
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STANDARD RADIO (12V)
STICK, EXTENDABLE, 14FT
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, GY
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1500
  • Few minor scratches
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
100
  • All safety items in working order at time of inspection.
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1200
  • Operators station in good shape at time of inspection
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
700
  • Red
  • Engine runs good at time of inspection
  • No smoke
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
400
  • Good at time of inspection and no leaks found
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
400
  • Starting system working good at time of inspection.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
300
  • Transmission shifts in all gears as it should at time of inspection.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
400
  • Steering steers good at time of inspection.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
200
  • Brakes work good at time of inspection.
  • 良好
  • 良好
液压装置
1000
  • Hydraulic work good but it looks to be over filled.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
100
  • 良好
动臂和斗杆
700
  • Boom and stick looks good a time of inspection.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
500
  • Bucket in good condition at time of inspection.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
后铲斗
400
  • 24”
  • Rear bucket in good condition at time of inspection.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
最终传动
400
  • Final drives good at time of inspection.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮胎
  • Tires in good shape at time of inspection.
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
左前Good year 12.5/80-1830
左后Good year 19.5L-2430
右前Good year 12.5/80-1831
右后Good year 19.5L-2426
其他注释 一般修理说明
  • Over all machine in good shape.
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购