快速搜索

卡特 420

卡特 420

年份
2023
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 420
WYOMING MACHINERY
产品类别反铲装载机
生产号/编号H8T03876
内部库存编号H8T3876
目录编号10069694
制造年份2023
使用小时458 小时 h
国家美国
设备所在位置Casper、美国
定价
不含税价格196,305 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
驾驶控件RIDE CONTROL
其他信息420 LANE 3 ZCON
AIR CONDITIONER, T4F
AUTO-UP STABILIZERS
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-GP, 1.31 YD3, IT
BUCKET-HD, 24", 6.2 FT3
CAB, DELUXE
CARRIAGE, PAL CL3, 61", IT
COLD WEATHER PACKAGE, 120V
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
COUPLING,QD,THREADED WITH CAPS
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
DISPLAY, TOUCH SCREEN
ENGINE, 82KW, C3.6 DITA, T4F
FORK TINE, 2" X 5" X 54"
HYD, MP, 6FCN/8BNK, ST, QC
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PRODUCT LINK, CELLULAR, PLE643
PT, 4WD/2WS AUTOSHIFT
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, DELUXE FABRIC
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STANDARD RADIO (12V)
STICK, EXTENDABLE, 14FT
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, GY
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购