快速搜索

卡特 420-07HT

卡特 420-07HT

年份
2021
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FABICK CAT
Madison, WI
+1 636 384 4021
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 420-07HT
Fabick CAT
产品类别反铲装载机
生产号/编号H8T01479
内部库存编号H8T01479
目录编号10093057
制造年份2021
使用小时2,382 小时 h
国家美国
设备所在位置Madison、美国
定价
不含税价格109,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
行驶控制装置Ride Control
其他信息AIR CONDITIONER, T4F
AUTO-UP STABILIZERS
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-GP, 1.3 YD3, PO
CAB, DELUXE
COLD WEATHER PACKAGE, 120V
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
CUTTING EDGE, TWO PIECE
DISPLAY, STANDARD
ENGINE, 74.5KW, C3.6 DITA, T4F
FAN
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS, GP, 6FCN/8BNK, ST
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
LOADER BUCKET PINS
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PRODUCT LINK, CELLULAR, PLE643
PT, 4WD/2WS, POWERSHIFT
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, DELUXE FABRIC
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STANDARD RADIO (12V)
STICK, EXTENDABLE, 14FT
TIRES, 340 80-18/500 70-24, MX
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1440
  • Overall good appearance
  • 一般Step is bent
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Left hinge is broken
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
400
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好April 21
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
2200
  • Overall good condition Needs cleaning
  • To cold to check
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
910
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Stack is bent to left & hood hits it when opening
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
900
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
1300
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
910
  • Overall fair condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Column doesn’t lock in place
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
200
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
液压装置
1410
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
动臂和斗杆
900
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
front bucket
700
  • 1.25 yards
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
后铲斗
060
  • 18”
  • Overall fair condition
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
axles / final drives
1200
  • Overall good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
轮胎
  • 15%
  • 12.5/80-18
  • Overall fair condition
  • 19.5 L24
其他注释 一般修理说明
  • Overall fair-good condition
一般状况
300
  • Overall fair-good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购