快速搜索

卡特 938.MILLYARD FORKS.FUSION

卡特 938.MILLYARD FORKS.FUSION

年份
2021
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

MILTON CAT
Brewer, ME
+1 7747376569
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 938.MILLYARD FORKS.FUSION
Milton CAT
产品类别叉子
生产号/编号RXT00105
内部库存编号EQ206933
目录编号10102284
制造年份2021
使用小时1 小时 h
国家美国
设备所在位置BREWER、美国
定价
不含税价格31,598 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息54" TINES
CATERPILLAR 86" MILLYARD FORKS
FOR USE WITH: Fusion Quick Coupler and 938K/M only
FUSION INTERFACE
GRAPPLE AREA: 1.72 YD2
INCLUDES LINES AND "TURN TO CONNECT" QDs
MAX OPENING BETWEEN CLAMP AND TINES= 84"
REQUIRES: 3RD VALVE ON MACHINE
SOLD AS IS
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购