快速搜索

寿力 1150XHA900

寿力 1150XHA900

年份
2012
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
显示电话号码
基本资料
品牌Sullair 1150XHA900
Foley Equipment Company
产品类别压缩空气干燥器
生产号/编号201208280039
内部库存编号MEU0024
目录编号4363056
制造年份2012
使用小时4,214 小时 h
国家美国
设备所在位置Topeka Area、美国
定价
不含税价格119,400 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

1150XHADTQ/900XHH, TIER 3
190 GL FUEL TANK, AFTERCOOLED,
CAT C15 ENGINE, 1150CFM @ 350
COLD WEATHER KIT
KS TAG 633905
MOUNTED TO TRIPLE AXLES
PSI, 900CFM @ 500 PSI,
SULLAIR AIR COMPRESSOR
TIRE SIZE 235/80R16
VIN# 201208280039
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购