快速搜索

阿特拉斯· 科普柯 XAS 185

阿特拉斯· 科普柯 XAS 185

年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
WV
+1 866 532 9023
显示电话号码
基本资料
品牌Atlas Copco XAS 185
Cleveland Brothers Equipment Co. Inc.
产品类别压缩空气干燥器
生产号/编号HOP058022
内部库存编号UC20636
目录编号10068535
制造年份2018
使用小时117 小时 h
国家美国
设备所在位置美国
定价
不含税价格18,000 USD
不含增值税
含税价格-
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1100
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
100
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
300
  • 69%
  • Caterpillar engine
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
空压机
100
  • 良好
轮胎
  • 80%
  • F78-15
其他注释 一般修理说明
  • Has 50’ of hose and tamco 60lb hammer also
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购