快速搜索

卡特 CP56B

卡特 CP56B

年份
2022
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

NMC
Omaha, NE
+1 402 891 8600
显示电话号码
基本资料
品牌CAT CP56B
NMC CAT - Council Bluffs
产品类别单轮压路机
生产号/编号P5601028
内部库存编号EQN187812
目录编号10074456
制造年份2022
使用小时1,294 小时 h
国家美国
设备所在位置Omaha、美国
定价
不含税价格245,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
空调Air Conditioner
照明Lighting
变速箱护罩Guard, Transmission
其他信息BLADE, LEVELING
Cab, ROPS/FOPS With A/C
CERTIFICATE OF ORIGIN
CLEAN EMISSIONS MODULE - TIER 4 FINAL
CP56B VIBRATORY COMPACTOR
Engine AR-PRIM
ENGINE, CAT C4.4
Frequency, Fixed
INSTALLATION, CAB
INSTRUCTIONS, ANSI-CAB
Languages, Option 1
LIGHTS, NIGHTMARE
MIRRORS REARVIEW, INTERNAL
Oil, Hydr, Factory Filled
Online Owner's Manual
PAD, ROUND
Product Link, Cellular PL641
S/N - CHK308281B
S/N - W7N86454
Screen, Standard
Seat Belt, 2"
Seat, Cloth
Sensor, Drive Power
SOIL COMPACTORS
SUN SCREEN
SUN VISOR, FRONT
Tires, Traction
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
400
  • Horn - Good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
700
  • Good condition
  • Good condition
  • Good condition
  • Hours/Meter - Good condition
  • Good condition
  • Good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
800
  • No
  • Red
  • Normal
  • No
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
400
  • Air Cool Cowling - Good condition
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好All lights are working
变速箱
100
  • Good condition
  • Good condition
  • Good condition
  • Good condition
  • 良好Travel Forward / Travel Reverse - Good condition
转向
200
  • Steering Cylinder - Good condition / Steering Operation Condition - Good condition
  • 良好
  • 良好
碾轮
  • Good condition
  • Good condition
  • Condition - Good
  • Good condition
  • 85" from, overall 90" / blade 98" in good condition
轮胎
  • Good condition
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购