快速搜索

卡特 TL1055

卡特 TL1055

年份
2022
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
显示电话号码
基本资料
品牌CAT TL1055
WYOMING MACHINERY
产品类别伸缩臂叉装车|叉装车
生产号/编号T7800605
内部库存编号T78605
目录编号10049057
制造年份2022
使用小时941 小时 h
国家美国
设备所在位置Casper、美国
定价
不含税价格225,250 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息ALARM, BACK-UP, STANDARD
BELT, SEAT, 3"
CAB, ENCLOSED, HRC
CARRIAGE, STANDARD 72"
CLIMATE PK, STD, SGL BATTERY
COUPLER, MANUAL, IT
FENDERS, SINGLE
FORK, PALLET 2.36" X 6" X 60"
HEATER + AIR CONDITIONER, HRC
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
LOAD CHART, ANSI, TL1055
MANUAL, O&M, ENGLISH
MONITOR, NONE
Online Owner's Manual
PREPARATION PACK, AM-N
PRODUCT LINK READY, A/C
RIDE CONTROL, NONE
STEERING, STANDARD
SUN SCREEN, ROOF, NONE
TIRES, 400/75-28, FS, MH
WINDOW, REAR, STANDARD
WORKLIGHTS,LED, A/C COMPATIBLE