卡特彼勒 MITSUBISHI 2P5000-LE

卡特彼勒 MITSUBISHI 2P5000-LE

价格
向卖家询价
年份
2014
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar MITSUBISHI 2P5000-LE
HOLT OF CALIFORNIA
产品类别天然气叉车
生产号/编号AT3540745
内部库存编号LN14-69
目录编号CU2554392
制造年份2014
使用小时700 小时 h
国家美国
机器位置Sacramento, CA
定价
不含税价格向卖家询价
-
含税价格-
Features
配件
FLOATING POWERTRAINFLOATING POWERTRAIN
HYDROSTATIC STEERINGHYDROSTATIC STEERING
ELEVATED AIR INTAKEELEVATED AIR INTAKE
其他信息Forklift pictured is file photo representing appearance of this truck. This lift is currently being reconditioned

CAT LIFT TRUCK MODEL 2P5000-LE, 5000LBS CAPACITY ... 24" LC
MULTI-PORT FUEL INJECTION, EPA COMPLIANT EMISSION SYSTEM, DRIVE-BY WIRE THROTTLE CONTROL
ELECTRONIC VEHICLE CONTROL FEATURING: ON-BOARD DIAGNOSTICS, ENGINE PROTECTION SYSTEM AND SYSTEM FOR TRACKING OPERATOR PRESENCE (S.T.O.P.) FEATURE
LOW LP INDICATOR
SINGLE SPEED POWERSHIFT TRANSMISSION
VINYL FULL-SUSPENSION FOLD DOWN SEAT
RUBBER FLOOR MAT
TWO HEADLIGHTS WITH GUARDS - OHG - MOUNTED
COMBINATION STOP/TAIL/BACKUP LIGHTS, AMBER STROBE
SOLID TIRES SINGLE DRIVE 700- 12 AND 6.00-9 STEER TIRES
188" MFH TRIPLEX MAST/84.5" OVERALL LOWERED HEIGHT/36" FREE LIFT, 6 DEGREE FWD/6 DEGREE BACK TILT ANGLE
3-SECTION HYDRAULIC VALVE W/THIRD LEVER & 188" SINGLE FUNCTION INTERNAL HOSING FOR TRIPLEX MAST
BRAKE FLUID LEVEL INDICATOR
K25-ENGINE-58 HP ... 2675 R.P.M. ON LP GAS
ELECTRONIC BACKUP ALARM
状态
良好
一般
不良
  • 总体外观
  • 安全项目
  • 仪表、驾驶台、操控座
  • 发动机
  • 转向
  • 液压装置
  • 作业机具选装件
  • 最终传动
  • 其他注释 一般修理说明
总体外观
  • 良好
  • 良好
安全项目
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
  • 良好
转向
  • 良好
液压装置
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
  • PALLET
最终传动
  • 良好
其他注释 一般修理说明
  • THIS UNIT IS VERY GOOD OVERALL CONDITION AND DEALER CERTIFIED
代理商认证
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
HOLT OF CALIFORNIA见库存网站选择联系人
Dave Zieour
电话:+1 916 373 4112
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话