卡特彼勒 777G

卡特彼勒 777G

价格
850,000 USD
年份
2015
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 777G
产品类别铰接式自卸车
生产号/编号RDR00351
内部库存编号M022367
目录编号CU4365556
制造年份2015
使用小时13543 小时 h
国家美国
机器位置Rapid City, SD
定价
不含税价格$ 850,000
-
含税价格-
Features
配件
空调AIR CONDITIONER
EXHAUST HEATEXHAUST HEAT
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
极低含硫柴油ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
PAYLOAD MEA SYSPAYLOAD MEA SYS
VIMSVIMS
HEATER, FUELHEATER, FUEL
其他信息BODY,X,HEAVY DUTY,STEEL LINER
BRAKES, EXTENDED LIFE
CAMERAS X 2
COLD WEATHER, 120V
COOLANT, STANDARD
COVER GROUP
ENGINE, STANDARD, TIER 4
EXHAUST, BODY HEAT
FILMS, X BODY
LANGUAGE, ADVISOR
LIGHTS, HID
LINES GP POWERTRAIN W/COVER
MIRROR, STANDARD
PAYLOAD INDICATOR DISPLAY
REAR AXLE, FILTRATION AND LUBE
REGIONAL PACKAGE, US
SERVICE PACKAGE 7
SIDEBOARDS, X BODY
SUSPENSION, REAR
TANK, FUEL 300 GALLONS
TIRES 27.0R49 GY UNISTEEL RM-4A+ 4SL - FRONT NEW, REAR 76% @ 12,661 HOURS
VIMS & SAT PL, PL321VSR, ANSI
WHEEL CHOCKS (ANSI)
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
BUTLER MACHINERY COMPANY见库存网站选择联系人
Used Sales
电话:+1 701 2981700
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话