卡特彼勒 740 GC TG

卡特彼勒 740 GC TG

价格
541,300 USD
年份
2019
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 740 GC TG
产品类别铰接式自卸车
生产号/编号3T800092
内部库存编号AA006954
目录编号CU4467145
制造年份2019
使用小时1321 小时 h
国家美国
机器位置Salt Lake City, UT
定价
不含税价格$ 541,300
-
含税价格-
Features
配件
极低含硫柴油ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
其他信息PRICED 12/31/19 DA
AID, COLD WEATHER STARTING
AM/FM RADIO (BLUETOOTH READY)
ANTIFREEZE, -36C (-33F)
CAB, STANDARD
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
CHASSIS, STANDARD
EXHAUST, STANDARD
FENDER COVER
FILM GROUP, ANSI
GROUP, ETHER
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LANE 3 ORDER
LINER, DUMP BODY
LUBRICATION, MANUAL
MIRROR, STANDARD
NO MACHINE SECURITY SYSTEM
NO PAYLOAD
NO ROOF LIGHTS
NO SOUND SUPPRESSION
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
ROLL ON-ROLL OFF
ROW ENGINE ARRANGEMENT
SEAT BELT, W/ INDICATION
SEAT, STANDARD
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TAILGATE, SCISSOR
TANK, STANDARD FUEL
TIRES, 29.5R25 YH ** RT41 E-4
WIPER, REAR
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
WHEELER MACHINERY CO.见库存网站选择联系人
Used Dealer
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话